10321775
SUG-551
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 0,91 € |
5 + | 0,86 € |
Capacidad de carga | 5 kg |
---|---|
Capacidad de carga | 11 lbs |
Proyección del gancho | 16.7 mm |
Proyección del gancho | 0.657 in |
Grosor del gancho | 2.7 mm |
Grosor del gancho | 0.106 in |
Orientación de montaje | Vertical |
Altura del gancho | 15.1 mm |
Altura del gancho | 0.594 in |
Tipo de montaje | Extremo roscado |
Longitud del extremo roscado | 11.0 mm |
Longitud del extremo roscado | 0.433 in |
Código de material | 3926909790 |
Material completo | Acero inoxidable 304 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar