10321768
SUG-550
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 4,69 € |
5 + | 4,45 € |
Load Capacity | 7.7 kg |
---|---|
Load Capacity | 17 lbs |
Hook Projection | 36.0 mm |
Hook Projection | 1.417 in |
Hook Thickness | 10.0 mm |
Hook Thickness | 0.394 in |
Mounting Orientation | Horizontal |
Number of Mounting Holes | 2 |
Hook Height | 23.4 mm |
Hook Height | 0.921 in |
Mounting Width | 34.9 mm |
Mounting Width | 1.374 in |
Mounting Height | 20.0 mm |
Mounting Height | 0.787 in |
Mount Type | Horizontal Mount with Screws |
Commodity Code | 7326909890 |
Full Material | 304 Stainless Steel |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar