10321720
SUG-546
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 15,18 € |
5 + | 14,43 € |
Load Capacity | 15.9 kg |
---|---|
Load Capacity | 35 lbs |
Hook Projection | 30.2 mm |
Hook Projection | 1.189 in |
Hook Thickness | 5.5 mm |
Hook Thickness | 0.217 in |
Mounting Orientation | Vertical |
Number of Mounting Holes | 1 |
Hook Height | 22.0 mm |
Hook Height | 0.866 in |
Mounting Width | 10.0 mm |
Mounting Width | 0.394 in |
Mount Type | Single-Screw Mount |
Commodity Code | 7318190090 |
Full Material | 304 Stainless Steel |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar