10321713
SUG-545
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 16,42 € |
5 + | 15,60 € |
Load Capacity | 15.9 kg |
---|---|
Load Capacity | 35 lbs |
Hook Projection | 22.2 mm |
Hook Projection | 0.874 in |
Hook Thickness | 4.0 mm |
Hook Thickness | 0.157 in |
Mounting Orientation | Vertical |
Number of Mounting Holes | 1 |
Hook Height | 16.0 mm |
Hook Height | 0.63 in |
Mounting Width | 9.0 mm |
Mounting Width | 0.354 in |
Mount Type | Single-Screw Mount |
Commodity Code | 7326909890 |
Full Material | 304 Stainless Steel |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar