10321683
SUG-509
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 21,16 € |
5 + | 20,11 € |
Load Capacity | 20 kg |
---|---|
Load Capacity | 44 lbs |
Hook Projection | 32.2 mm |
Hook Projection | 1.268 in |
Hook Thickness | 5.0 mm |
Hook Thickness | 0.197 in |
Mounting Orientation | Vertical |
Number of Mounting Holes | 2 |
Hook Height | 25.0 mm |
Hook Height | 0.984 in |
Price per piece incl VAT | 20.4076 GBP |
Mounting Width | 15.0 mm |
Mounting Width | 0.591 in |
Mounting Height | 16.0 mm |
Mounting Height | 0.63 in |
Mount Type | Vertical Mount with Screws |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | 304 Stainless Steel |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar