10321676
SUG-508
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 16,27 € |
5 + | 15,46 € |
Capacidad de carga | 20 kg |
---|---|
Capacidad de carga | 44 lbs |
Proyección del gancho | 26.2 mm |
Proyección del gancho | 1.031 in |
Grosor del gancho | 4.0 mm |
Grosor del gancho | 0.157 in |
Orientación de montaje | Vertical |
Número de orificios de montaje | 2 |
Altura del gancho | 19.0 mm |
Altura del gancho | 0.748 in |
Anchura de montaje | 12.0 mm |
Anchura de montaje | 0.472 in |
Altura de montaje | 16.0 mm |
Altura de montaje | 0.63 in |
Tipo de montaje | Montura vertical con tornillos |
Código de material | 7326909890 |
Material completo | Acero inoxidable 304 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar