Menu Search

Screw Mounted Hook 90.0 mm 48 lbs 304 Stainless Steel

Screw Mounted Hook is quick and easy to install. It features a flat base with pre-drilled screw holes that can be easily mounted (screws not included). Ideal for hanging coats, hats, bags or towels. Made from stainless Steel Material.
Referencia de Essentra:

10321669

Número de pieza del fabricante:

SUG-164

En producción For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 86,14 €
5 + 81,82 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

86,14 €

1 x 86,14 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Load Capacity 21.8 kg
Hook Projection 119.1 mm
Hook Thickness 14.0 mm
Mounting Orientation Vertical
Number of Mounting Holes 2
Hook Height 90.0 mm
Mounting Width 18.0 mm
Mounting Height 16.0 mm
Mount Type Vertical Mount with Screws
Commodity Code 3926909790
Full Material 304 Stainless Steel

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros