10321638
SUG-161
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 86,14 € |
5 + | 81,82 € |
Capacidad de carga | 11.8 kg |
---|---|
Capacidad de carga | 26 lbs |
Proyección del gancho | 109.9 mm |
Proyección del gancho | 4.327 in |
Grosor del gancho | 14.0 mm |
Grosor del gancho | 0.551 in |
Orientación de montaje | Vertical |
Número de orificios de montaje | 2 |
Altura del gancho | 90.0 mm |
Altura del gancho | 3.543 in |
Anchura de montaje | 18.0 mm |
Anchura de montaje | 0.709 in |
Altura de montaje | 16.0 mm |
Altura de montaje | 0.63 in |
Tipo de montaje | Montura vertical con tornillos |
Código de material | 3926909790 |
Material completo | Acero inoxidable 303 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar