Menu Search

Free Hanging Hook 80.0 mm Steel

S-Shaped Hanging Hook incorporates a hook in the shape of a "S" that allows it to be easily attached or removed from a mounting point. It is used to hang posters from the ceiling at customised heights. Made from galvanised steel.
Referencia de Essentra:

10380116

Número de pieza del fabricante:

464833

9135 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1812 €
5000 + 0,1721 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

181,20 €

1000 x 0,1812 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Overall Length 80.0 mm
Wire Diameter 16.0 mm
Hook Material Steel
Shape S-Shaped

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros