10321850
SUG-559
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 2,03 € |
5 + | 1,92 € |
Load Capacity | 8.2 kg |
---|---|
Load Capacity | 18.0 lbs |
Threaded End Length | 10.0 mm |
Threaded End Length | 0.394 in |
Hook Projection | 43.6 mm |
Hook Projection | 1.718 in |
Material | Stainless Steel |
Hook Thickness | 4.5 mm |
Hook Thickness | 0.177 in |
Ball Point Diameter | 7.5 mm |
Ball Point Diameter | 0.295 in |
Overall Height | 27 mm |
Overall Height | 1.062 in |
Thread Size | 5.5 mm |
Screw Type | Self Tapping |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar