10321843
SUG-558
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 1,53 € |
5 + | 1,44 € |
Load Capacity | 7 kg |
---|---|
Load Capacity | 15.4 lbs |
Threaded End Length | 9.0 mm |
Threaded End Length | 0.354 in |
Hook Projection | 36.5 mm |
Hook Projection | 1.437 in |
Material | Stainless Steel |
Hook Thickness | 4.0 mm |
Hook Thickness | 0.157 in |
Ball Point Diameter | 6.5 mm |
Ball Point Diameter | 0.256 in |
Overall Height | 23 mm |
Overall Height | 0.906 in |
Thread Size | 4.8 mm |
Screw Type | Self Tapping |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar