10321799
SUG-553
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 1,45 € |
5 + | 1,38 € |
Load Capacity | 5 kg |
---|---|
Load Capacity | 11.0 lbs |
Threaded End Length | 15.0 mm |
Threaded End Length | 0.591 in |
Hook Projection | 29.4 mm |
Hook Projection | 1.156 in |
Material | Stainless Steel |
Hook Thickness | 3.5 mm |
Hook Thickness | 0.138 in |
Ball Point Diameter | 6.0 mm |
Ball Point Diameter | 0.236 in |
Overall Height | 25 mm |
Overall Height | 0.984 in |
Thread Size | 3.9 mm |
Screw Type | Self Tapping |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar