Fundas textiles - Aprobadas de acuerdo a las especificaciones de la Mine Safety
Las fundas de protección para mangueras homologadas para la seguridad minera son densas pero no abultadas para una protección contra la abrasión y los UV. Estas fundas son efectivas para reducir el flujo concentrado de fugas de poros con un alto grado de resistencia a las explosiones y contención de fugas. Homologaciones y certificaciones: Homologadas por MSHA, #MSHA IC0234/0; cumple el método de prueba 5309 FED0STD0191 de resistencia a la abrasión; cumple ASTM D6770 de resistencia a la abrasión de tejido textil.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Filtrar o buscar variantes
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Ordenar por
NingunoVista rápida | Código de artículo | Rango de precios | Disponibilidad | Anchura en plano | Diámetro de la manguera compatible | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1255547 | 96,7257 € - 96,7257 € | 2 En stock |
39.1 mm
|
23.1 mm
|
|||||||
1255551 | 151,8283 € - 151,8283 € | En producción |
56.9 mm
|
36.1 mm
|
|||||||
1255555 | 207,9522 € - 207,9522 € | 3 En stock |
88.9 mm
|
55.1 mm
|
|||||||
1255545 | 77,6773 € - 77,6773 € | En producción |
29.9 mm
|
17.0 mm
|
|||||||
1255549 | 117,335 € - 117,335 € | En producción |
45.0 mm
|
26.9 mm
|
|||||||
1255553 | 166,6276 € - 166,6276 € | 5 En stock |
71.9 mm
|
43.9 mm
|
|||||||
1255557 | 295,5728 € - 295,5728 € | En producción |
118.2 mm
|
72.9 mm
|
|||||||
1255546 | 85,6744 € - 85,6744 € | 254 En stock |
34.0 mm
|
20.1 mm
|
|||||||
1255550 | 127,8082 € - 127,8082 € | 4 En stock |
52.1 mm
|
31.0 mm
|
|||||||
1255554 | 198,6544 € - 198,6544 € | En producción |
77.0 mm
|
47.0 mm
|
|||||||
1255548 | 101,6011 € - 101,6011 € | 88 En stock |
41.9 mm
|
24.9 mm
|
|||||||
1255552 | 161,2802 € - 161,2802 € | En producción |
66.0 mm
|
39.9 mm
|
|||||||
1255556 | 247,9181 € - 247,9181 € | En producción |
97.0 mm
|
59.9 mm
|
|||||||
Seguridad de la minería aprobada Fundas de protección para mangueras Diámetro de la manguera compatible - 23.1 mm | 0.909 in Anchura en plano - 39.1 mm | 1.539 in Nylon
- Rango de precios
- 96,7257 € - 96,7257 €
- Niveles de existencias
- 2 En stock
Atributos
-
Material
Nylon -
Diámetro de la manguera compatible
23.1 mm -
Anchura en plano
39.1 mm -
Material completo
Nylon 6/6 -
Color
Negro
Seguridad de la minería aprobada Fundas de protección para mangueras Diámetro de la manguera compatible - 36.1 mm | 1.421 in Anchura en plano - 56.9 mm | 2.24 in Nylon
- Rango de precios
- 151,8283 € - 151,8283 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Material
Nylon -
Diámetro de la manguera compatible
36.1 mm -
Anchura en plano
56.9 mm -
Material completo
Nylon 6/6 -
Color
Negro
Seguridad de la minería aprobada Fundas de protección para mangueras Diámetro de la manguera compatible - 55.1 mm | 2.169 in Anchura en plano - 88.9 mm | 3.5 in Nylon
- Rango de precios
- 207,9522 € - 207,9522 €
- Niveles de existencias
- 3 En stock
Atributos
-
Material
Nylon -
Diámetro de la manguera compatible
55.1 mm -
Anchura en plano
88.9 mm -
Material completo
Nylon 6/6 -
Color
Negro
Seguridad de la minería aprobada Fundas de protección para mangueras Diámetro de la manguera compatible - 17.0 mm | 0.669 in Anchura en plano - 29.9 mm | 1.177 in Nylon
- Rango de precios
- 77,6773 € - 77,6773 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Material
Nylon -
Diámetro de la manguera compatible
17.0 mm -
Anchura en plano
29.9 mm -
Material completo
Nylon 6/6 -
Color
Negro
Seguridad de la minería aprobada Fundas de protección para mangueras Diámetro de la manguera compatible - 26.9 mm | 1.059 in Anchura en plano - 45.0 mm | 1.772 in Nylon
- Rango de precios
- 117,335 € - 117,335 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Material
Nylon -
Diámetro de la manguera compatible
26.9 mm -
Anchura en plano
45.0 mm -
Material completo
Nylon 6/6 -
Color
Negro
Seguridad de la minería aprobada Fundas de protección para mangueras Diámetro de la manguera compatible - 43.9 mm | 1.728 in Anchura en plano - 71.9 mm | 2.831 in Nylon
- Rango de precios
- 166,6276 € - 166,6276 €
- Niveles de existencias
- 5 En stock
Atributos
-
Material
Nylon -
Diámetro de la manguera compatible
43.9 mm -
Anchura en plano
71.9 mm -
Material completo
Nylon 6/6 -
Color
Negro
Seguridad de la minería aprobada Fundas de protección para mangueras Diámetro de la manguera compatible - 72.9 mm | 2.87 in Anchura en plano - 118.2 mm | 4.654 in Nylon
- Rango de precios
- 295,5728 € - 295,5728 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Material
Nylon -
Diámetro de la manguera compatible
72.9 mm -
Anchura en plano
118.2 mm -
Material completo
Nylon 6/6 -
Color
Negro
Seguridad de la minería aprobada Fundas de protección para mangueras Diámetro de la manguera compatible - 20.1 mm | 0.791 in Anchura en plano - 34.0 mm | 1.339 in Nylon
- Rango de precios
- 85,6744 € - 85,6744 €
- Niveles de existencias
- 254 En stock
Atributos
-
Material
Nylon -
Diámetro de la manguera compatible
20.1 mm -
Anchura en plano
34.0 mm -
Material completo
Nylon 6/6 -
Color
Negro
Seguridad de la minería aprobada Fundas de protección para mangueras Diámetro de la manguera compatible - 31.0 mm | 1.22 in Anchura en plano - 52.1 mm | 2.051 in Nylon
- Rango de precios
- 127,8082 € - 127,8082 €
- Niveles de existencias
- 4 En stock
Atributos
-
Material
Nylon -
Diámetro de la manguera compatible
31.0 mm -
Anchura en plano
52.1 mm -
Material completo
Nylon 6/6 -
Color
Negro
Seguridad de la minería aprobada Fundas de protección para mangueras Diámetro de la manguera compatible - 47.0 mm | 1.85 in Anchura en plano - 77.0 mm | 3.031 in Nylon
- Rango de precios
- 198,6544 € - 198,6544 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Material
Nylon -
Diámetro de la manguera compatible
47.0 mm -
Anchura en plano
77.0 mm -
Material completo
Nylon 6/6 -
Color
Negro
Seguridad de la minería aprobada Fundas de protección para mangueras Diámetro de la manguera compatible - 24.9 mm | 0.98 in Anchura en plano - 41.9 mm | 1.65 in Nylon
- Rango de precios
- 101,6011 € - 101,6011 €
- Niveles de existencias
- 88 En stock
Atributos
-
Material
Nylon -
Diámetro de la manguera compatible
24.9 mm -
Anchura en plano
41.9 mm -
Material completo
Nylon 6/6 -
Color
Negro
Seguridad de la minería aprobada Fundas de protección para mangueras Diámetro de la manguera compatible - 39.9 mm | 1.571 in Anchura en plano - 66.0 mm | 2.598 in Nylon
- Rango de precios
- 161,2802 € - 161,2802 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Material
Nylon -
Diámetro de la manguera compatible
39.9 mm -
Anchura en plano
66.0 mm -
Material completo
Nylon 6/6 -
Color
Negro
Seguridad de la minería aprobada Fundas de protección para mangueras Diámetro de la manguera compatible - 59.9 mm | 2.358 in Anchura en plano - 97.0 mm | 3.819 in Nylon
- Rango de precios
- 247,9181 € - 247,9181 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Material
Nylon -
Diámetro de la manguera compatible
59.9 mm -
Anchura en plano
97.0 mm -
Material completo
Nylon 6/6 -
Color
Negro
Comprado con frecuencia
Facetas del producto
Gama de productos Protección para mangueras
Conjunto de productos Protección para mangueras hidráulicas
Tipo Protección para mangueras Fundas para mangueras Fundas textiles