Los manguitos ignífugos estándar y Premium protegen los cables, los conductos hidráulicos y las mangueras de goma de las temperaturas extremas, las llamas, el calor por radiación y los derrames de metal líquido. El manguito interior tiene una gran capacidad aislante y puede soportar temperaturas de hasta 700 C. La variante Estándar tiene una cubierta exterior más fina que la opción Premium.
Material: Silicona Color: Plata, Rojo, Gris Código De La Serie: SRECAFR, SR6001, SR6002
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material interno | ID | Color | Longitud del rollo | Material | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Hilo de silicato de calcio
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gris
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Hilo de silicato de calcio
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gris
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Hilo de silicato de calcio
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gris
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 21,9978 € - 21,9978 € | 50 En stock |
Hilo de silicato de calcio
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rojo
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 28,961 € - 28,961 € | 80 En stock |
Hilo de silicato de calcio
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rojo
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 217,9995 € - 229,4737 € | 4 En stock |
Fibra de vidrio de alta densidad tejida
|
1.181 in
30.0 mm
|
Plata
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silicona
|
||
| 2.406,6156 € - 2.533,2747 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hilo de silicato de calcio
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gris
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 27,5819 € - 27,5819 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hilo de silicato de calcio
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rojo
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 10307083 | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hilo de silicato de calcio
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gris
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 24,8745 € - 24,8745 € | 40 En stock |
Hilo de silicato de calcio
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rojo
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 48,226 € - 48,226 € | 80 En stock |
Hilo de silicato de calcio
|
1.378 in
35.0 mm
|
Rojo
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 174,3996 € - 183,5872 € | 10 En stock |
Fibra de vidrio de alta densidad tejida
|
0.787 in
20.0 mm
|
Plata
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silicona
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Hilo de silicato de calcio
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Hilo de silicato de calcio
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gris
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 145,3433 € - 152,9859 € | 8 En stock |
Fibra de vidrio de alta densidad tejida
|
0.63 in
16.0 mm
|
Plata
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silicona
|
||
| 188,9432 € - 198,893 € | 12 En stock |
Fibra de vidrio de alta densidad tejida
|
0.984 in
25.0 mm
|
Plata
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silicona
|
||
| 39,5961 € - 39,5961 € | 160 En stock |
Hilo de silicato de calcio
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rojo
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Hilo de silicato de calcio
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gris
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Hilo de silicato de calcio
|
1.26 in
32.0 mm
|
Gris
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Hilo de silicato de calcio
|
2.362 in
60.0 mm
|
Gris
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar