Flanged Sleeve Bearings

En stock

Estos soportes de deslizamiento con rebordes proporcionan un alto rendimiento y estabilidad mecánica en todas las aplicaciones. Están disponibles en poliamida, poliamida con PFTE y fibra de vidrio, o poliamida con PFTE y fibra de carbono para una fricción extra baja.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Longitud general Material Diámetro interior Diámetro exterior
008101659902
0,2164 € - 0,3937 € 1398 En stock
16.0 mm
PA
10.0 mm
13.0 mm
008101100002
0,3019 € - 0,4909 € 17 En stock
10.0 mm
PA
10.0 mm
11.0 mm
008120400002
0,3146 € - 0,5099 € 20 En stock
18.0 mm
PA
12.4 mm
24.0 mm
008731011442
0,7115 € - 1,2563 € 2852 En stock
12.0 mm
PA, CF, PTFE
12.0 mm
14.0 mm
008120700002
0,2913 € - 0,4719 € 30 En stock
10.0 mm
PA
12.0 mm
7.0 mm
008737011442
0,7274 € - 1,2774 € 4050 En stock
12.0 mm
PA, CF, PTFE
14.0 mm
16.0 mm
008150400002
0,399 € - 0,8826 € 3950 En stock
12.0 mm
PA
15.2 mm
20.1 mm
008741011442
0,7495 € - 1,3302 € 510 En stock
9.0 m
PA, CF, PTFE
15.0 mm
17.0 mm
008160359902
0,4465 € - 0,7253 € 1116 En stock
15.5 mm
PA
16.0 mm
20.0 mm
008160459902
0,4835 € - 0,7633 € 7400 En stock
15.0 mm
PA
16.0 mm
22.0 mm
008180359902
0,2185 € - 0,5342 € En producción
7.5 mm
PA
18.5 mm
20.0 mm
008180059902
0,4434 € - 0,9797 € 500 En stock
25.0 mm
PA
18.0 mm
22.0 mm
008200300002
0,4465 € - 0,9839 € En producción
15.0 mm
PA
20.0 mm
25.0 mm
008240000002
0,8287 € - 3,22 € 7260 En stock
30.0 mm
PA
24.0 mm
30.0 mm
008765011442
1,837 € - 3,769 € 390 En stock
30.0 mm
PA, CF, PTFE
25.0 mm
28.0 mm
008280059902
0,9005 € - 3,5156 € 1000 En stock
33.0 mm
PA
28.0 mm
33.0 mm
008300000002
1,3408 € - 4,0435 € 7 En stock
35.0 mm
PA
30.0 mm
35.0 mm
008320000002
1,4886 € - 3,6106 € 6 En stock
38.0 mm
PA
32.0 mm
38.0 mm
008030000002
0,133 € - 0,2417 € En producción
7.0 mm
PA
3.0 mm
5.0 mm
008400000002
2,1115 € - 4,3074 € En producción
46.0 mm
PA
40.0 mm
46.0 mm
008040000002
0,1446 € - 0,2628 € 87 En stock
8.0 mm
PA
4.0 mm
6.0 mm
008500000002
2,7871 € - 5,0148 € En producción
50.0 mm
PA
50.0 mm
56.0 mm
008060200002
0,1699 € - 0,3103 € 720 En stock
10.0 mm
PA
6.2 mm
7.8 mm
008600000002
3,7795 € - 5,5321 € 4 En stock
50.0 mm
PA
60.0 mm
68.0 mm
008711011442
0,3906 € - 0,6334 € 8050 En stock
10.0 mm
PA, CF, PTFE
6.0 mm
8.0 mm
  • de 10
Negro PA Grosor Cojinete de funda - Diámetro interior 10.0 mm | 0.394 in; Diámetro exterior 13.0 mm | 0.512 in; Longitud general 16.0 mm | 0.63 in

008101659902

Rango de precios
0,3937 € - 0,2164 €

Niveles de existencias
1398 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Grosor de la brida
    3.0 mm
  • Longitud general
    16.0 mm
  • Color
    Negro
Natural PA Grosor Cojinete de funda - Diámetro interior 10.0 mm | 0.394 in; Diámetro exterior 11.0 mm | 0.433 in; Longitud general 10.0 mm | 0.394 in

008101100002

Rango de precios
0,4909 € - 0,3019 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    11.0 mm
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Color
    Natural
Natural PA Grosor Cojinete de funda - Diámetro interior 12.4 mm | 0.488 in; Diámetro exterior 24.0 mm | 0.945 in; Longitud general 18.0 mm | 0.709 in

008120400002

Rango de precios
0,5099 € - 0,3146 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
  • Diámetro interior
    12.4 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Longitud general
    18.0 mm
  • Color
    Natural
Negro PA, CF, PTFE Grosor Cojinete de funda - Diámetro interior 12.0 mm | 0.472 in; Diámetro exterior 14.0 mm | 0.551 in; Longitud general 12.0 mm | 0.472 in

008731011442

Rango de precios
1,2563 € - 0,7115 €

Niveles de existencias
2852 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Color
    Negro
Natural PA Grosor Cojinete de funda - Diámetro interior 12.0 mm | 0.472 in; Diámetro exterior 7.0 mm | 0.276 in; Longitud general 10.0 mm | 0.394 in

008120700002

Rango de precios
0,4719 € - 0,2913 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Color
    Natural
Negro PA, CF, PTFE Grosor Cojinete de funda - Diámetro interior 14.0 mm | 0.551 in; Diámetro exterior 16.0 mm | 0.63 in; Longitud general 12.0 mm | 0.472 in

008737011442

Rango de precios
1,2774 € - 0,7274 €

Niveles de existencias
4050 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    14.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Color
    Negro
Natural PA Grosor Cojinete de funda - Diámetro interior 15.2 mm | 0.598 in; Diámetro exterior 20.1 mm | 0.791 in; Longitud general 12.0 mm | 0.472 in

008150400002

Rango de precios
0,8826 € - 0,399 €

Niveles de existencias
3950 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    20.1 mm
  • Diámetro interior
    15.2 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Color
    Natural
Negro PA, CF, PTFE Grosor Cojinete de funda - Diámetro interior 15.0 mm | 0.591 in; Diámetro exterior 17.0 mm | 0.669 in; Longitud general 9.0 mm | 0.354 in

008741011442

Rango de precios
1,3302 € - 0,7495 €

Niveles de existencias
510 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    17.0 mm
  • Diámetro interior
    15.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Longitud general
    9.0 m
  • Color
    Negro
Negro PA Grosor Cojinete de funda - Diámetro interior 16.0 mm | 0.63 in; Diámetro exterior 20.0 mm | 0.787 in; Longitud general 15.5 mm | 0.61 in

008160359902

Rango de precios
0,7253 € - 0,4465 €

Niveles de existencias
1116 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.5 mm
  • Longitud general
    15.5 mm
  • Color
    Negro
Negro PA Grosor Cojinete de funda - Diámetro interior 16.0 mm | 0.63 in; Diámetro exterior 22.0 mm | 0.866 in; Longitud general 15.0 mm | 0.591 in

008160459902

Rango de precios
0,7633 € - 0,4835 €

Niveles de existencias
7400 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.5 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Color
    Negro
Negro PA Grosor Cojinete de funda - Diámetro interior 18.5 mm | 0.728 in; Diámetro exterior 20.0 mm | 0.787 in; Longitud general 7.5 mm | 0.295 in

008180359902

Rango de precios
0,5342 € - 0,2185 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    18.5 mm
  • Grosor de la brida
    1.4 mm
  • Longitud general
    7.5 mm
  • Color
    Negro
Negro PA Grosor Cojinete de funda - Diámetro interior 18.0 mm | 0.709 in; Diámetro exterior 22.0 mm | 0.866 in; Longitud general 25.0 mm | 0.984 in

008180059902

Rango de precios
0,9797 € - 0,4434 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Diámetro interior
    18.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.5 mm
  • Longitud general
    25.0 mm
  • Color
    Negro
Natural PA Grosor Cojinete de funda - Diámetro interior 20.0 mm | 0.787 in; Diámetro exterior 25.0 mm | 0.984 in; Longitud general 15.0 mm | 0.591 in

008200300002

Rango de precios
0,9839 € - 0,4465 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    20.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Color
    Natural
Natural PA Grosor Cojinete de funda - Diámetro interior 24.0 mm | 0.945 in; Diámetro exterior 30.0 mm | 1.181 in; Longitud general 30.0 mm | 1.181 in

008240000002

Rango de precios
3,22 € - 0,8287 €

Niveles de existencias
7260 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    24.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.5 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Color
    Natural
Negro PA, CF, PTFE Grosor Cojinete de funda - Diámetro interior 25.0 mm | 0.984 in; Diámetro exterior 28.0 mm | 1.102 in; Longitud general 30.0 mm | 1.181 in

008765011442

Rango de precios
3,769 € - 1,837 €

Niveles de existencias
390 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    28.0 mm
  • Diámetro interior
    25.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.5 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Color
    Negro
Negro PA Grosor Cojinete de funda - Diámetro interior 28.0 mm | 1.102 in; Diámetro exterior 33.0 mm | 1.299 in; Longitud general 33.0 mm | 1.299 in

008280059902

Rango de precios
3,5156 € - 0,9005 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    33.0 mm
  • Diámetro interior
    28.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.5 mm
  • Longitud general
    33.0 mm
  • Color
    Negro
Natural PA Grosor Cojinete de funda - Diámetro interior 30.0 mm | 1.181 in; Diámetro exterior 35.0 mm | 1.378 in; Longitud general 35.0 mm | 1.378 in

008300000002

Rango de precios
4,0435 € - 1,3408 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    35.0 mm
  • Diámetro interior
    30.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.5 mm
  • Longitud general
    35.0 mm
  • Color
    Natural
Natural PA Grosor Cojinete de funda - Diámetro interior 32.0 mm | 1.26 in; Diámetro exterior 38.0 mm | 1.496 in; Longitud general 38.0 mm | 1.496 in

008320000002

Rango de precios
3,6106 € - 1,4886 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    38.0 mm
  • Diámetro interior
    32.0 mm
  • Grosor de la brida
    3.0 mm
  • Longitud general
    38.0 mm
  • Color
    Natural
Natural PA Grosor Cojinete de funda - Diámetro interior 3.0 mm | 0.118 in; Diámetro exterior 5.0 mm | 0.197 in; Longitud general 7.0 mm | 0.276 in

008030000002

Rango de precios
0,2417 € - 0,133 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.2 mm
  • Longitud general
    7.0 mm
  • Color
    Natural
Natural PA Grosor Cojinete de funda - Diámetro interior 40.0 mm | 1.575 in; Diámetro exterior 46.0 mm | 1.811 in; Longitud general 46.0 mm | 1.811 in

008400000002

Rango de precios
4,3074 € - 2,1115 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro exterior
    46.0 mm
  • Diámetro interior
    40.0 mm
  • Grosor de la brida
    3.0 mm
  • Longitud general
    46.0 mm
  • Color
    Natural
Natural PA Grosor Cojinete de funda - Diámetro interior 4.0 mm | 0.157 in; Diámetro exterior 6.0 mm | 0.236 in; Longitud general 8.0 mm | 0.315 in

008040000002

Rango de precios
0,2628 € - 0,1446 €

Niveles de existencias
87 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Longitud general
    8.0 mm
  • Color
    Natural
Natural PA Grosor Cojinete de funda - Diámetro interior 50.0 mm | 1.969 in; Diámetro exterior 56.0 mm | 2.205 in; Longitud general 50.0 mm | 1.969 in

008500000002

Rango de precios
5,0148 € - 2,7871 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro exterior
    56.0 mm
  • Diámetro interior
    50.0 mm
  • Grosor de la brida
    3.5 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Color
    Natural
Natural PA Grosor Cojinete de funda - Diámetro interior 6.2 mm | 0.244 in; Diámetro exterior 7.8 mm | 0.307 in; Longitud general 10.0 mm | 0.394 in

008060200002

Rango de precios
0,3103 € - 0,1699 €

Niveles de existencias
720 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    7.8 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Color
    Natural
Natural PA Grosor Cojinete de funda - Diámetro interior 60.0 mm | 2.362 in; Diámetro exterior 68.0 mm | 2.677 in; Longitud general 50.0 mm | 1.969 in

008600000002

Rango de precios
5,5321 € - 3,7795 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    68.0 mm
  • Diámetro interior
    60.0 mm
  • Grosor de la brida
    4.0 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Color
    Natural
Negro PA, CF, PTFE Grosor Cojinete de funda - Diámetro interior 6.0 mm | 0.236 in; Diámetro exterior 8.0 mm | 0.315 in; Longitud general 10.0 mm | 0.394 in

008711011442

Rango de precios
0,6334 € - 0,3906 €

Niveles de existencias
8050 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Color
    Negro

Comprado con frecuencia

Straight Sleeve Bearings
Straight Sleeve Bearings
Straight Sleeve Bearings
Plain Sleeve Bearings
Plain Sleeve Bearings
Plain Sleeve Bearings
Cojinetes de soporte - Soporte de placa selladora
Cojinetes de soporte - Soporte de placa selladora
Cojinetes de soporte - Soporte de placa selladora
Tapafinales de patas redondos - Ahusados
Tapafinales de patas redondos - Ahusados
Tapafinales de patas redondos - Ahusados
Arandelas planas - Goma
Arandelas planas - Goma
Arandelas planas - Goma
Engranajes - Rectos
Engranajes - Rectos
Engranajes - Rectos
Tapafinales de patas redondos - Estándar
Tapafinales de patas redondos - Estándar
Tapafinales de patas redondos - Estándar
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro
Arandelas curvadas - Nylon
Arandelas curvadas - Nylon
Arandelas curvadas - Nylon
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico

Comprado con frecuencia

Pasacables abiertos estándar
Pasacables abiertos estándar
Pasacables abiertos estándar
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Arandelas de retención
Arandelas de retención
Arandelas de retención
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro
Patas atornilladas y amortiguadoras
Patas atornilladas y amortiguadoras
Patas atornilladas y amortiguadoras
Conteras para tubos redondas
Conteras para tubos redondas
Conteras para tubos redondas
Puntillas y conteras rectangulares
Puntillas y conteras rectangulares
Puntillas y conteras rectangulares
Conteras y puntillas cuadradas
Conteras y puntillas cuadradas
Conteras y puntillas cuadradas
Tapones de montaje a presión
Tapones de montaje a presión
Tapones de montaje a presión

Facetas del producto

Gama de productos Control de movimiento y transmisión de potencia

Conjunto de productos Soporte de deslizamiento con reborde

Material Plástico