Menu Search

Furniture Joint Connector Block 20.4 mm 33.5 mm PE Brown

Various KD Fittings in a choice of types and styles in plastic material options. Part of an extended Furniture Connector Fittings range (each component part is sold separately).
Referencia de Essentra:

10546444

Número de pieza del fabricante:

464217

En producción For more information Delivery & returns

PRODUCTO DESCATALOGADO

Este producto ya no está disponible.

Llámenos al 900 802 600 para detallarnos su consulta

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Full Material Polyethylene
Type Rigid Joint
Overall Height 20.4 mm
Hole Diameter 4.0 mm
Thread Size #6
Distance Between Fixing Holes 15.5 mm
Overall Width 33.5 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros