10068489
10093
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,1397 € |
5000 - 24999 | 0,0665 € |
25000 + | 0,0632 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Red |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Pull Direction | Lateral |
Compatible Thread Standard (All) | UNF, UNC, BSP, Metric |
Compatible Thread Sizes (All) | 7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12 |
Length Under Head | 9.0 mm |
Length Under Head | 0.354 in |
Overall Length | 34.0 mm |
Overall Length | 1.339 in |
Tab Length | 15.0 mm |
Tab Length | 0.591 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Compatible Thread Standard | UNF |
Compatible Thread Standard | UNC |
Compatible Thread Standard | BSP |
Compatible Thread Standard | Metric |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar