Menu Search

Espaciadores roscados

En stock

Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.

Código De La Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
585 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma del espaciador Material Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,3844 € - 0,4047 € Solicite el plazo de entrega aquí
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
0,3627 € - 0,3818 € 827 En stock
25% Glass Filled Nylon 6
5.0 mm
0,3681 € - 0,3874 € 1500 En stock
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,3788 € - 0,3988 € 4040 En stock
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,3654 € - 0,8079 € Solicite el plazo de entrega aquí
25% Glass Filled Nylon 6
18.0 mm
1,0205 € - 1,0742 € 50790 En stock
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
1,3221 € - 1,3919 € 14474 En stock
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,2297 € - 0,2526 € Solicite el plazo de entrega aquí
Hexagonal
PA
M3
30.0 mm
0,9278 € - 0,9772 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon
10.0 mm
1,0699 € - 1,128 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon
20.0 mm
0,5551 € - 0,5842 € Solicite el plazo de entrega aquí
Hexagonal
PA
M4
25.4 mm
0,4717 € - 0,4966 € Solicite el plazo de entrega aquí
Hexagonal
PA
M3.5
15.9 mm
1,2485 € - 1,3153 € 2289 En stock
Nylon
30.0 mm
0,4294 € - 0,452 € Solicite el plazo de entrega aquí
Hexagonal
PA
M3
12.7 mm
0,4038 € - 0,425 € Solicite el plazo de entrega aquí
Hexagonal
PA
M4
6.4 mm
0,4294 € - 0,452 € Solicite el plazo de entrega aquí
Hexagonal
PA
M3.5
12.7 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Hexagonal
PA
M3
22.2 mm
0,4205 € - 0,4425 € Solicite el plazo de entrega aquí
Hexagonal
PA
M3
11.1 mm
1,141 € - 1,2011 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon
12.7 mm
1,0699 € - 1,128 € 90 En stock
Nylon
22.0 mm
  • de 30
Separadores de hembra a hembra 6.0 mm 8.0 mm

10339688

Rango de precios
0,4047 € - 0,3844 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + 25 % de fibra de vidrio
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de hembra a hembra 5.0 mm 5.0 mm

10339664

Rango de precios
0,3818 € - 0,3627 €

Niveles de existencias
827 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + 25 % de fibra de vidrio
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separadores de hembra a hembra 8.0 mm 10.0 mm

10339695

Rango de precios
0,3874 € - 0,3681 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + 25 % de fibra de vidrio
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de hembra a hembra 8.0 mm 25.0 mm

10339718

Rango de precios
0,3988 € - 0,3788 €

Niveles de existencias
4040 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + 25 % de fibra de vidrio
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de hembra a hembra 8.0 mm 18.0 mm

10339701

Rango de precios
0,8079 € - 0,3654 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    18.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + 25 % de fibra de vidrio
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de hembra a hembra 5.0 mm 10.0 mm

10339657

Rango de precios
1,0742 € - 1,0205 €

Niveles de existencias
50790 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + 25 % de fibra de vidrio
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separadores de hembra a hembra 6.0 mm 30.0 mm

10339671

Rango de precios
1,3919 € - 1,3221 €

Niveles de existencias
14474 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + 25 % de fibra de vidrio
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M3 30.0 mm

10587294

Rango de precios
0,2526 € - 0,2297 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Separadores de hembra a hembra 5.7 mm 10.0 mm

10226797

Rango de precios
0,9772 € - 0,9278 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Separadores de hembra a hembra 5.7 mm 20.0 mm

10226834

Rango de precios
1,128 € - 1,0699 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 4.7 mm M4 25.4 mm

10341513

Rango de precios
0,5842 € - 0,5551 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
  • Material completo
    Poliamida
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 4.8 mm M3.5 15.9 mm

10341575

Rango de precios
0,4966 € - 0,4717 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3.5
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separadores de hembra a hembra 5.7 mm 30.0 mm

10226865

Rango de precios
1,3153 € - 1,2485 €

Niveles de existencias
2289 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 4.8 mm M3 12.7 mm

10341544

Rango de precios
0,452 € - 0,4294 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 6.4 mm M4 6.4 mm

10341490

Rango de precios
0,425 € - 0,4038 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 6.4 mm M3.5 12.7 mm

10341483

Rango de precios
0,452 € - 0,4294 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3.5
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 6.4 mm M3 22.2 mm

10341520


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Longitud del espaciador
    22.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 4.8 mm M3 11.1 mm

10341551

Rango de precios
0,4425 € - 0,4205 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Longitud del espaciador
    11.1 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separadores de hembra a hembra 5.7 mm 12.7 mm

10226803

Rango de precios
1,2011 € - 1,141 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Separadores de hembra a hembra 5.7 mm 22.0 mm

10226841

Rango de precios
1,128 € - 1,0699 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud del espaciador
    22.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790