Menu Search

Espaciadores metálicos redondos sin rosca

En stock

Un espaciador versátil y resistente, ideal para aplicaciones decorativas. Esta gama se puede comprar en una variedad de tamaños en acero inoxidable o latón niquelado.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Finalizar Material Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
1,0558 € - 1,1107 € 1016 En stock
Acero inoxidable
Acero inoxidable
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
1,0913 € - 1,1484 € 622 En stock
Acero inoxidable
Acero inoxidable
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
1,2151 € - 1,2797 € 70 En stock
Acero inoxidable
Acero inoxidable
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,2475 € - 0,2609 € Solicite el plazo de entrega aquí
Latón
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,176 € - 0,1851 € 2886 En stock
Chapado en níquel
Latón
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
0,2247 € - 0,2363 € 456 En stock
Latón
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
0,2342 € - 0,2462 € 2000 En stock
Chapado en níquel
Latón
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,2057 € - 0,2165 € Solicite el plazo de entrega aquí
Chapado en níquel
Latón
2.2 mm
4.0 mm
7.0 mm
1,0376 € - 1,0925 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
Acero inoxidable
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
1,0257 € - 1,0795 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
Acero inoxidable
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
1,0214 € - 1,0753 € 4712 En stock
Acero inoxidable
Acero inoxidable
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,2001 € - 0,2109 € 2544 En stock
Chapado en níquel
Latón
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,1937 € - 0,2036 € 1454 En stock
Latón
2.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,0182 € - 1,0709 € 289 En stock
Acero inoxidable
Acero inoxidable
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
0,2355 € - 0,2355 € 30006 En stock
Chapado en níquel
Latón
3.2 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,2518 € - 0,2652 € 581 En stock
Latón
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
1,0201 € - 1,1335 € 1531 En stock
Acero inoxidable
Acero inoxidable
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
1,1839 € - 1,2464 € 6 En stock
Acero inoxidable
Acero inoxidable
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
1,4078 € - 1,4811 € 2650 En stock
Chapado en níquel
Latón
4.3 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,3842 € - 0,4046 € 16400 En stock
Chapado en níquel
Latón
5.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
  • de 5
Separador 3.2 mm 6.0 mm 6.0 mm Acero inoxidable

10228593

Rango de precios
1,1107 € - 1,0558 €

Niveles de existencias
1016 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Acero inoxidable

10228692

Rango de precios
1,1484 € - 1,0913 €

Niveles de existencias
622 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 4.3 mm 8.0 mm 8.0 mm Acero inoxidable

10228722

Rango de precios
1,2797 € - 1,2151 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Latón

10228548

Rango de precios
0,2609 € - 0,2475 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    2.5 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7415330000
Separador 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm Latón

10228401

Rango de precios
0,1851 € - 0,176 €

Niveles de existencias
2886 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Latón

10228500

Rango de precios
0,2363 € - 0,2247 €

Niveles de existencias
456 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    2.5 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7415330000
Separador 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm Latón

10228449

Rango de precios
0,2462 € - 0,2342 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador 2.2 mm 4.0 mm 7.0 mm Latón

10228432

Rango de precios
0,2165 € - 0,2057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Acero inoxidable

10228494

Rango de precios
1,0925 € - 1,0376 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    2.5 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Acero inoxidable

10228470

Rango de precios
1,0795 € - 1,0257 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    2.5 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Acero inoxidable

10098561

Rango de precios
1,0753 € - 1,0214 €

Niveles de existencias
4712 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 2.2 mm 4.0 mm 6.0 mm Latón

10228425

Rango de precios
0,2109 € - 0,2001 €

Niveles de existencias
2544 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador 2.5 mm 5.0 mm 2.0 mm Latón

10228463

Rango de precios
0,2036 € - 0,1937 €

Niveles de existencias
1454 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    2.0 mm
  • Diámetro interior
    2.5 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7415390000
Separador 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Acero inoxidable

10228517

Rango de precios
1,0709 € - 1,0182 €

Niveles de existencias
289 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    2.5 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm Latón

10098547

Rango de precios
0,2355 € - 0,2355 €

Niveles de existencias
30006 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm Latón

10228456

Rango de precios
0,2652 € - 0,2518 €

Niveles de existencias
581 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7415330000
Separador 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Acero inoxidable

10228739

Rango de precios
1,1335 € - 1,0201 €

Niveles de existencias
1531 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 4.3 mm 8.0 mm 7.0 mm Acero inoxidable

10228715

Rango de precios
1,2464 € - 1,1839 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 4.3 mm 8.0 mm 30.0 mm Latón

10228784

Rango de precios
1,4811 € - 1,4078 €

Niveles de existencias
2650 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador 5.3 mm 10.0 mm 3.0 mm Latón

10098783

Rango de precios
0,4046 € - 0,3842 €

Niveles de existencias
16400 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón