Menu Search

Espaciadores hexagonales M6 15.0 12.0 Beige PEEK

El separador hexagonal macho-hembra permite la apilación o acoplamiento flexible de componentes que garantiza una alineación y separación precisas del ensamblaje. Resistencia mecánica excepcional, resistencia química y estabilidad térmica. Funciona a temperaturas de hasta 260 °C. Hecho de PEEK.
Referencia de Essentra:

20834364

Número de pieza del fabricante:

20834364

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 2,24 €
100 + 1,79 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

44,80 €

20 x 2,24 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M6
l1 15.0
l2 12.0
l3 11.0
l4 2.0
A/F 10.0
Tensile strength N 116 N/mm
Color Beige
Material PEEK
Forma del espaciador Hexagonal

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros