Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nuestros émbolos leva se suministran en acero inoxidable o acero bruñido. Los émbolos leva se ofrecen en varios diámetros de émbolo.
Código De La Serie: SR5410 ,SR6568, SR6572
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Proyección de la punta | Longitud del asa | Longitud general | Finalizar | Diámetro de la punta | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,4712 € - 21,5476 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 38,9855 € - 41,0403 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 16,9641 € - 17,856 € | 5 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturizado
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10197561 | 17,0712 € - 17,9652 € | 5 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturizado
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 12,8296 € - 13,5074 € | 6 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Zincado
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 12,5618 € - 13,2169 € | 26 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Zincado
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 17,9426 € - 18,8902 € | 504 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturizado
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 18,0723 € - 19,0199 € | 10 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturizado
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 19,8275 € - 20,8729 € | 424 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 10,096 € - 10,6234 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,5572 € - 9,0083 € | 65 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Zincado
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 21,1201 € - 22,2274 € | 8 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 38,9855 € - 41,0403 € | 70 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 8,8147 € - 9,2782 € | 280 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Zincado
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 10,2031 € - 10,7429 € | 13 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Mate
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 16,9641 € - 17,856 € | 25 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturizado
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17,0712 € - 17,9652 € | 3 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturizado
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 17,9426 € - 18,8902 € | 463 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturizado
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 18,0723 € - 19,0199 € | 8 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturizado
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 12,7122 € - 13,3797 € | 125 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Zincado
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar