10197561
1220947
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 24 | 17,442 € |
25 + | 16,574 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Final End Force | 55.0 N |
---|---|
Final End Force | 55.0 N |
Handle Length | 37.0 mm |
Handle Length | 1.457 in |
Initial End Force | 16.0 N |
Initial End Force | 16.0 N |
Nose Diameter | 8.0 mm |
Nose Diameter | 0.315 in |
Nose Projection | 14.0 mm |
Nose Projection | 0.551 in |
Overall Length | 68.0 mm |
Overall Length | 2.677 in |
Base Material | Steel |
Colour | Black |
Finish | Textured |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar