10196700
1220848
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 24 | 10,43 € |
25 + | 9,906 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Final End Force | 30.0 N |
---|---|
Final End Force | 30.0 N |
Handle Length | 30.0 mm |
Handle Length | 1.181 in |
Initial End Force | 11.0 N |
Initial End Force | 11.0 N |
Nose Diameter | 6.0 mm |
Nose Diameter | 0.236 in |
Nose Projection | 10.0 mm |
Nose Projection | 0.394 in |
Overall Length | 56.5 mm |
Overall Length | 2.224 in |
Thread Length | 28.0 mm |
Thread Length | 1.102 in |
Base Material | Die Cast Zinc |
Colour | Black |
Finish | Zinc Plated |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar