Embolos de muelle con un extremo esférico y un diseño de cuerpo liso, se utilizan para ubicar, aplicar presión y levantar. Tienen tres componentes: cuerpo liso, extremo esférico y mecanismo de resorte. Se parecen embolos de muelle con extremo de pasador, pero el extremo de bola se acopla con más suavidad y reduce el desgaste tanto de la pieza de trabajo como del émbolo.
El extremo de bola de los émbolos proporciona un punto de contacto para un acoplamiento y posicionamiento precisos dentro de una aplicación. El collar del émbolo de resorte sirve para una rápida localización e indexación.
El cuerpo liso facilita la inserción y se mantiene en su lugar mediante un ajuste de interferencia, además de una liberación rápida. Puede soportar temperaturas de hasta 250ºC. Se utiliza ampliamente en el diseño de máquinas y accesorios, en electrónica, en equipos médicos, automotrices y de iluminación.
Material: Latón, Acero inoxidable, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Código De La Serie: SR32300, SR32280, SR32284
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | Carga elástica F1 ≈ N | Carga elástica F2 ≈ N | Material | d1 +0.1 +0.04 | Tipo | d2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0694 € - 4,7277 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
61.0
|
110.0
|
Acero inoxidable
|
10.0
|
Sin cuello
|
8.0
|
||
| 3,1312 € - 4,8101 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.0
|
41.0
|
86.0
|
Acero inoxidable
|
12.0
|
Sin cuello
|
10.0
|
||
| 1,7304 € - 2,6677 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
5.5
|
9.0
|
Acero inoxidable
|
8.0
|
With collar
|
6.5
|
||
| 2,5956 € - 3,9861 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
26.0
|
49.0
|
Acero inoxidable
|
10.0
|
Sin cuello
|
8.0
|
||
| 2,3381 € - 3,5947 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.5
|
7.0
|
12.5
|
Acero inoxidable
|
10.0
|
With collar
|
8.0
|
||
| 3,7183 € - 5,7165 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.0
|
68.0
|
143.0
|
Acero inoxidable
|
12.0
|
Sin cuello
|
10.0
|
||
| 1,6171 € - 2,4926 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
4.5
|
7.5
|
Acero inoxidable
|
3.0
|
Sin cuello
|
2.0
|
||
| 1,5553 € - 2,3999 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
6.0
|
14.5
|
Acero inoxidable
|
3.5
|
Sin cuello
|
2.5
|
||
| 1,7716 € - 2,7295 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
18.0
|
31.0
|
Acero inoxidable
|
6.0
|
Sin cuello
|
4.5
|
||
| 1,545 € - 2,369 € | 844 En stock |
9.0
|
7.0
|
12.5
|
Acero inoxidable
|
8.0
|
With collar
|
6.50
|
||
| 1,7716 € - 2,7295 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.0
|
15.5
|
14.6
|
Acero inoxidable
|
5.5
|
Sin cuello
|
4.0
|
||
| 2,6986 € - 4,1509 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
8.0
|
12.5
|
Brass; Stainless Steel
|
8.0
|
With collar
|
6.5
|
||
| 1,6583 € - 2,5544 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
9.5
|
16.5
|
Acero inoxidable
|
4.5
|
Sin cuello
|
3.2
|
||
| 1,5965 € - 2,4617 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
8.0
|
14.0
|
Acero inoxidable
|
4.0
|
Sin cuello
|
3.0
|
||
| 2,1733 € - 3,3475 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
5.5
|
6.5
|
Brass; Stainless Steel
|
5.0
|
With collar
|
4.0
|
||
| 1,1845 € - 1,8231 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
3.0
|
6.5
|
Acero inoxidable
|
5.0
|
With collar
|
4.0
|
||
| 3,2857 € - 5,047 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.5
|
1.3
|
2.2
|
Acero inoxidable
|
2.0
|
Sin cuello
|
1.0
|
||
| 2,06 € - 3,1724 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
19.3
|
26.6
|
Acero inoxidable
|
5.0
|
Sin cuello
|
3.5
|
||
| 2,1527 € - 3,3166 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.0
|
25.1
|
39.2
|
Acero inoxidable
|
5.5
|
Sin cuello
|
4.0
|
||
| 1,4626 € - 2,2454 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.0
|
5.0
|
10.4
|
Acero inoxidable
|
4.0
|
With collar
|
3.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar