Menu Search

Émbolos con resorte - Roscado/Bloqueo

En stock

Usado para localizar, ubicar, indexar y asegurar. Nuestros émbolos indexados permiten ajustes rápidos en diferentes plataformas, dispositivos y tableros. Adecuados para aparatos de gimnasia, equipos médicos, catering, cintas transportadoras, etc.

Código De La Serie: SR5409

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
26 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material de la punta Fuerza del extremo final Tipo de punta Fuerza de extremo inicial Material del cuerpo Compra
16,3811 € - 17,2422 € 10 En stock
M12 x 1.5
Acero bruñido
1,6037 € - 1,6897 € 1 En stock
M6
Acero bruñido
2,3782 € - 2,4967 € 8 En stock
M12
Acero bruñido
2,5832 € - 2,7233 € 3 En stock
M16
Acero bruñido
16,1565 € - 17,0073 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12 x 1.5
Acero bruñido
1,5068 € - 1,582 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Acero bruñido
2,1094 € - 2,2227 € 68 En stock
M10
Acero bruñido
10270851 1,7221 € - 1,8138 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Acero inoxidable
15,7363 € - 16,5644 € 60 En stock
M10 x 1.0
Acero bruñido
38,9649 € - 41,0094 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16 x 1.5
Acero inoxidable
2,0883 € - 2,2011 € 14 En stock
M6
Acero inoxidable
10270585 20,2137 € - 21,2798 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.0
Acero inoxidable
19,8254 € - 20,8698 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16 x 1.5
Acero bruñido
1,8297 € - 1,9266 € 80 En stock
M8
Acero bruñido
18,3628 € - 19,3207 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16 x 1.5
Acero bruñido
4,3054 € - 4,5309 € 5 En stock
M20
Acero bruñido
1,7762 € - 1,8673 € 19 En stock
M5
Acero inoxidable
3,7883 € - 3,9933 € 218 En stock
M12
Acero inoxidable
7,416 € - 7,8032 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Acero inoxidable
3,0621 € - 3,2239 € 43 En stock
M10
Acero inoxidable
  • de 2
Émbolo de indexación M12 x 1.5 Negro

10270561

Rango de precios
17,2422 € - 16,3811 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
  • Finalizar
    Mate
  • Código de material
    7318190090
  • Material completo
    Acero
  • Material de la punta
    Acero bruñido
Émbolo de bola M6 15.0 mm Acero

10270783

Rango de precios
1,6897 € - 1,6037 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Código de material
    7326909890
  • Material completo
    Acero
  • Material de la punta
    Acero bruñido
Émbolo de bola M12 Acero

10270813

Rango de precios
2,4967 € - 2,3782 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Código de material
    7326909890
  • Material completo
    Acero
  • Material de la punta
    Acero bruñido
Émbolo de bola M16 Acero

10270820

Rango de precios
2,7233 € - 2,5832 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Código de material
    7326909890
  • Material completo
    Acero
  • Material de la punta
    Acero bruñido
Émbolo de indexación M12 x 1.5 Negro

10270615

Rango de precios
17,0073 € - 16,1565 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
  • Finalizar
    Mate
  • Código de material
    7326909890
  • Material completo
    Acero
  • Material de la punta
    Acero bruñido
Émbolo de bola M5 13.0 mm Acero

10270776

Rango de precios
1,582 € - 1,5068 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Código de material
    7326909890
  • Material completo
    Acero
  • Material de la punta
    Acero bruñido
Émbolo de bola M10 Acero

10270806

Rango de precios
2,2227 € - 2,1094 €

Niveles de existencias
68 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Código de material
    7318190090
  • Material completo
    Acero
  • Material de la punta
    Acero bruñido
Émbolo de bola M4 Acero inoxidable

10270851

Rango de precios
1,8138 € - 1,7221 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Código de material
    7318190090
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Material de la punta
    Acero inoxidable
Émbolo de indexación M10 x 1.0 Negro

10270554

Rango de precios
16,5644 € - 15,7363 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.0
  • Finalizar
    Mate
  • Código de material
    7326909890
  • Material completo
    Acero
  • Material de la punta
    Acero bruñido
Émbolo de indexación M16 x 1.5 Negro

10270608

Rango de precios
41,0094 € - 38,9649 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Finalizar
    Mate
  • Código de material
    7318190090
  • Material completo
    Acero
  • Material de la punta
    Acero inoxidable
Émbolo de bola M6 Acero inoxidable

10270875

Rango de precios
2,2011 € - 2,0883 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Código de material
    7326909890
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Material de la punta
    Acero inoxidable
Émbolo de indexación M10 x 1.0 Negro

10270585

Rango de precios
21,2798 € - 20,2137 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.0
  • Finalizar
    Mate
  • Código de material
    7318190090
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Material de la punta
    Acero inoxidable
Émbolo de indexación M16 x 1.5 Negro

10270578

Rango de precios
20,8698 € - 19,8254 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Finalizar
    Mate
  • Código de material
    7318190090
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Material de la punta
    Acero bruñido
Émbolo de bola M8 17.5 mm Acero

10270790

Rango de precios
1,9266 € - 1,8297 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Código de material
    7318190090
  • Material completo
    Acero
  • Material de la punta
    Acero bruñido
Émbolo de indexación M16 x 1.5 Negro

10270622

Rango de precios
19,3207 € - 18,3628 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Finalizar
    Mate
  • Código de material
    7326909890
  • Material completo
    Acero
  • Material de la punta
    Acero bruñido
Émbolo de bola M20 Acero

10270837

Rango de precios
4,5309 € - 4,3054 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Código de material
    7326909890
  • Material completo
    Acero
  • Material de la punta
    Acero bruñido
Émbolo de bola M5 Acero inoxidable

10270868

Rango de precios
1,8673 € - 1,7762 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Código de material
    7326909890
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Material de la punta
    Acero inoxidable
Émbolo de bola M12 Acero inoxidable

10270905

Rango de precios
3,9933 € - 3,7883 €

Niveles de existencias
218 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Código de material
    7318190090
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Material de la punta
    Acero inoxidable
Émbolo de bola M20 Acero inoxidable

10270929

Rango de precios
7,8032 € - 7,416 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Código de material
    7318190090
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Material de la punta
    Acero inoxidable
Émbolo de bola M10 Acero inoxidable

10270899

Rango de precios
3,2239 € - 3,0621 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Código de material
    7318190090
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Material de la punta
    Acero inoxidable