Menu Search

Ejes de acero inoxidable endurecidos

En stock

Estos ejes de acero inoxidable endurecidos ofrecen una gran resistencia, durabilidad y fiabilidad. Se utilizan con pasamuros lineales y son adecuados para aplicaciones exigentes que requieren corrosión, desgaste y condiciones extremas, como humedad o resistencia química sin sacrificar la integridad estructural.

Estos ejes tienen una vida útil larga y necesitan poco mantenimiento, lo que reduce el tiempo de inactividad y el total de gastos de explotación. Proporciona un movimiento lineal suave y preciso cuando se utiliza con un pasamuros de bola lineal. Ideales para aplicaciones como equipos de procesamiento de alimentos, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Son adecuados para aplicaciones que requieren corrosión, desgaste y condiciones extremas, como humedad o resistencia química.
  • Proporciona un movimiento lineal suave y preciso cuando se utiliza con un pasamuros de bola lineal.
  • Ideales para aplicaciones como equipos de procesamiento de alimentos, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
188,2536 € - 209,1671 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
3350.0
183,0548 € - 203,3979 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
3250.0
226,055 € - 251,177 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
4100.0
196,0141 € - 217,7887 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
3500.0
215,7113 € - 239,6816 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
3900.0
205,3891 € - 228,2077 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
3700.0
172,6681 € - 191,8486 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
3050.0
180,5039 € - 200,5563 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
3200.0
175,2944 € - 194,7763 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
3100.0
127,4291 € - 141,5831 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
2800.0
143,4295 € - 159,3661 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
3000.0
110,5627 € - 122,8438 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
2350.0
126,1805 € - 140,2054 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
2750.0
131,4762 € - 146,0822 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
2900.0
118,0433 € - 131,164 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
2550.0
196,0141 € - 217,7887 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
3500.0
175,2944 € - 194,7763 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
3100.0
133,4566 € - 148,2887 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
2950.0
129,4849 € - 143,8757 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
2850.0
177,8561 € - 197,6179 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
3150.0
  • de 62
Eje endurecido 8.0 3350.0 0.4 Acero inoxidable

20296124

Rango de precios
209,1671 € - 188,2536 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 8.0 3250.0 0.4 Acero inoxidable

20296100

Rango de precios
203,3979 € - 183,0548 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 8.0 4100.0 0.4 Acero inoxidable

20296278

Rango de precios
251,177 € - 226,055 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 8.0 3500.0 0.4 Acero inoxidable

20296155

Rango de precios
217,7887 € - 196,0141 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 8.0 3900.0 0.4 Acero inoxidable

20296230

Rango de precios
239,6816 € - 215,7113 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 8.0 3700.0 0.4 Acero inoxidable

20296193

Rango de precios
228,2077 € - 205,3891 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 8.0 3050.0 0.4 Acero inoxidable

20296063

Rango de precios
191,8486 € - 172,6681 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 8.0 3200.0 0.4 Acero inoxidable

20296094

Rango de precios
200,5563 € - 180,5039 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 8.0 3100.0 0.4 Acero inoxidable

20296070

Rango de precios
194,7763 € - 175,2944 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 8.0 2800.0 0.4 Acero inoxidable

20296018

Rango de precios
141,5831 € - 127,4291 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 10.0 3000.0 0.4 Acero inoxidable

20297244

Rango de precios
159,3661 € - 143,4295 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 10.0 2350.0 0.4 Acero inoxidable

20297114

Rango de precios
122,8438 € - 110,5627 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 10.0 2750.0 0.4 Acero inoxidable

20297190

Rango de precios
140,2054 € - 126,1805 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 10.0 2900.0 0.4 Acero inoxidable

20297220

Rango de precios
146,0822 € - 131,4762 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 10.0 2550.0 0.4 Acero inoxidable

20297152

Rango de precios
131,164 € - 118,0433 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 10.0 3500.0 0.4 Acero inoxidable

20297343

Rango de precios
217,7887 € - 196,0141 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 10.0 3100.0 0.4 Acero inoxidable

20297268

Rango de precios
194,7763 € - 175,2944 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 10.0 2950.0 0.4 Acero inoxidable

20297237

Rango de precios
148,2887 € - 133,4566 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 10.0 2850.0 0.4 Acero inoxidable

20297213

Rango de precios
143,8757 € - 129,4849 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 10.0 3150.0 0.4 Acero inoxidable

20297275

Rango de precios
197,6179 € - 177,8561 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900