Menu Search

Ejes de acero endurecido

En producción

Estos ejes de acero endurecido son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con todo tipo de pasamuros lineales. Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.

Los ejes están fabricados en acero de alta calidad sometido a un proceso de endurecimiento especializado, lo que mejora la fuerza, la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Su material los hace aptos para aplicaciones que requieren un rendimiento potente, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.
  • Aptos para aplicaciones como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
  • Ejes fabricados en acero de alta calidad sometidos a un proceso de endurecimiento especializado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
21,424 € - 35,6998 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
900.0
14,3582 € - 23,9269 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
450.0
15,0895 € - 25,1423 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
500.0
12,566 € - 20,9399 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
350.0
19,7966 € - 32,9909 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
800.0
22,9999 € - 38,3263 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
1000.0
33,4853 € - 55,8054 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
1400.0
9,3112 € - 15,5118 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
200.0
11,0519 € - 18,4267 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
250.0
7,7662 € - 12,9471 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
100.0
16,7272 € - 27,8821 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
600.0
39,5726 € - 65,9612 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
1800.0
45,2582 € - 75,4269 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
2050.0
48,1731 € - 80,2885 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
2250.0
49,6666 € - 82,7811 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
2350.0
54,9814 € - 91,6288 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
2700.0
58,1023 € - 96,8406 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
2900.0
62,5828 € - 104,2978 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
3200.0
64,2308 € - 107,0479 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
3300.0
67,259 € - 112,0949 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
3500.0
  • de 72
Eje endurecido 6.0 900.0 0.4 Acero

20273064

Rango de precios
35,6998 € - 21,424 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.207
  • Material
    Acero
Eje endurecido 6.0 450.0 0.4 Acero

20272975

Rango de precios
23,9269 € - 14,3582 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.104
  • Material
    Acero
Eje endurecido 6.0 500.0 0.4 Acero

20272982

Rango de precios
25,1423 € - 15,0895 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.115
  • Material
    Acero
Eje endurecido 6.0 350.0 0.4 Acero

20272951

Rango de precios
20,9399 € - 12,566 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.081
  • Material
    Acero
Eje endurecido 6.0 800.0 0.4 Acero

20273040

Rango de precios
32,9909 € - 19,7966 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.184
  • Material
    Acero
Eje endurecido 6.0 1000.0 0.4 Acero

20273088

Rango de precios
38,3263 € - 22,9999 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.230
  • Material
    Acero
Eje endurecido 6.0 1400.0 0.4 Acero

20273163

Rango de precios
55,8054 € - 33,4853 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.322
  • Material
    Acero
Eje endurecido 6.0 200.0 0.4 Acero

20272920

Rango de precios
15,5118 € - 9,3112 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.046
  • Material
    Acero
Eje endurecido 6.0 250.0 0.4 Acero

20272937

Rango de precios
18,4267 € - 11,0519 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.058
  • Material
    Acero
Eje endurecido 6.0 100.0 0.4 Acero

20272906

Rango de precios
12,9471 € - 7,7662 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.023
  • Material
    Acero
Eje endurecido 6.0 600.0 0.4 Acero

20273002

Rango de precios
27,8821 € - 16,7272 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.138
  • Material
    Acero
Eje endurecido 6.0 1800.0 0.4 Acero

20273248

Rango de precios
65,9612 € - 39,5726 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.414
  • Material
    Acero
Eje endurecido 6.0 2050.0 0.4 Acero

20273293

Rango de precios
75,4269 € - 45,2582 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.472
  • Material
    Acero
Eje endurecido 6.0 2250.0 0.4 Acero

20273330

Rango de precios
80,2885 € - 48,1731 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.518
  • Material
    Acero
Eje endurecido 6.0 2350.0 0.4 Acero

20273354

Rango de precios
82,7811 € - 49,6666 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.541
  • Material
    Acero
Eje endurecido 6.0 2700.0 0.4 Acero

20273422

Rango de precios
91,6288 € - 54,9814 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.621
  • Material
    Acero
Eje endurecido 6.0 2900.0 0.4 Acero

20273460

Rango de precios
96,8406 € - 58,1023 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.667
  • Material
    Acero
Eje endurecido 6.0 3200.0 0.4 Acero

20273521

Rango de precios
104,2978 € - 62,5828 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.736
  • Material
    Acero
Eje endurecido 6.0 3300.0 0.4 Acero

20273545

Rango de precios
107,0479 € - 64,2308 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.759
  • Material
    Acero
Eje endurecido 6.0 3500.0 0.4 Acero

20273583

Rango de precios
112,0949 € - 67,259 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.805
  • Material
    Acero