Eje con asa - Pomo cónico

En stock

Los ejes con pomo cónico están fabricados con acero y están pulverizados y pulidos con acabado de óxido negro. El pomo cónico es de plástico negro con un inserto de latón para un agarre fácil y un acabado estéticamente agradable en aplicaciones de maquinaria para cambios de marchas.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Diámetro del eje Medida de la rosca Longitud general Material del eje
WGL-190
16,1463 € - 16,1463 € 9 En stock
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Acero
WGL-75
3 En stock
8.0 mm
M6 x 1.0
72.0 mm
Acero
WGL-150
12,5001 € - 12,5001 € En producción
8.0 mm
M6 x 1.0
72.0 mm
Acero
WGL-170
11,6067 € - 11,6067 € 4 En stock
10.0 mm
M8 x 1.25
111.0 mm
Acero
WGL-195
17,7625 € - 17,7625 € 11 En stock
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
Acero
WGL-155
10,9541 € - 10,9541 € En producción
8.0 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Acero
WGL-180
4 En stock
12.0 mm
M10 x 1.5
114.0 mm
Acero
1504417
8,25 € - 8,25 € En producción
10.0 mm
M8
100.0 mm
Acero inoxidable
1504425
8,02 € - 8,02 € En producción
10.0 mm
M8
80.0 mm
Acero inoxidable
1504433
8,97 € - 8,97 € En producción
12.0 mm
M10
125.0 mm
Acero inoxidable
1504441
10,81 € - 10,81 € En producción
14.0 mm
M12
125.0 mm
Acero inoxidable
1504446
8,59 € - 8,59 € En producción
14.0 mm
M12
200.0 mm
Acero
1504456
5,26 € - 5,26 € En producción
8.0 mm
M6
80.0 mm
Acero
1504418
5,70 € - 5,70 € En producción
10.0 mm
M8
100.0 mm
Acero
1504426
5,62 € - 5,62 € En producción
10.0 mm
M8
80.0 mm
Acero
1504434
6,85 € - 6,85 € En producción
12.0 mm
M10
125.0 mm
Acero
1504442
7,97 € - 7,97 € En producción
14.0 mm
M12
125.0 mm
Acero
1504451
6,72 € - 6,72 € En producción
8.0 mm
M6
63.0 mm
Acero inoxidable
WGL-160
11,4435 € - 11,4435 € En producción
8.0 mm
M6 x 1.0
109.0 mm
Acero
WGL-185
15,2528 € - 15,2528 € 1 En stock
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
Acero
WGL-80
3 En stock
8.0 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Acero
WGL-145
20,4168 € - 20,4168 € 2 En stock
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Acero
WGL-200
19,8179 € - 19,8179 € 1 En stock
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Acero
1504422
5,78 € - 5,78 € En producción
10.0 mm
M8
125.0 mm
Acero
1504430
6,77 € - 6,77 € En producción
12.0 mm
M10
100.0 mm
Acero
  • de 2
Palancas de cambios - Longitud general:174.0 mm | 6.85 in ; Medida de la rosca:M10 x 1.5 ; Diámetro del eje - 12.0 mm | 0.472 in ; Material del eje - Acero

WGL-190

Rango de precios
16,1463 € - 16,1463 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Longitud general
    174.0 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Material del eje
    Acero
  • Color
    Negro
Palancas de cambios - Longitud general:72.0 mm | 2.835 in ; Medida de la rosca:M6 x 1.0 ; Diámetro del eje - 8.0 mm | 0.315 in ; Material del eje - Acero

WGL-75


Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Longitud general
    72.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Material del eje
    Acero
  • Color
    Negro
Palancas de cambios - Longitud general:72.0 mm | 2.835 in ; Medida de la rosca:M6 x 1.0 ; Diámetro del eje - 8.0 mm | 0.315 in ; Material del eje - Acero

WGL-150

Rango de precios
12,5001 € - 12,5001 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud general
    72.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Material del eje
    Acero
  • Color
    Negro
Palancas de cambios - Longitud general:111.0 mm | 4.37 in ; Medida de la rosca:M8 x 1.25 ; Diámetro del eje - 10.0 mm | 0.394 in ; Material del eje - Acero

WGL-170

Rango de precios
11,6067 € - 11,6067 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Longitud general
    111.0 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Material del eje
    Acero
  • Color
    Negro
Palancas de cambios - Longitud general:141.0 mm | 5.551 in ; Medida de la rosca:M12 x 1.75 ; Diámetro del eje - 14.0 mm | 0.551 in ; Material del eje - Acero

WGL-195

Rango de precios
17,7625 € - 17,7625 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Longitud general
    141.0 mm
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Material del eje
    Acero
  • Color
    Negro
Palancas de cambios - Longitud general:89.0 mm | 3.504 in ; Medida de la rosca:M6 x 1.0 ; Diámetro del eje - 8.0 mm | 0.315 in ; Material del eje - Acero

WGL-155

Rango de precios
10,9541 € - 10,9541 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud general
    89.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Material del eje
    Acero
  • Color
    Negro
Palancas de cambios - Longitud general:114.0 mm | 4.488 in ; Medida de la rosca:M10 x 1.5 ; Diámetro del eje - 12.0 mm | 0.472 in ; Material del eje - Acero

WGL-180


Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Longitud general
    114.0 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Material del eje
    Acero
  • Color
    Negro
Palancas de cambios - Longitud general:100.0 mm | 3.937 in ; Medida de la rosca:M8 ; Diámetro del eje - 10.0 mm | 0.394 in ; Material del eje - Acero inoxidable

1504417

Rango de precios
8,25 € - 8,25 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del eje
    Acero inoxidable
  • Color
    Natural
Palancas de cambios - Longitud general:80.0 mm | 3.15 in ; Medida de la rosca:M8 ; Diámetro del eje - 10.0 mm | 0.394 in ; Material del eje - Acero inoxidable

1504425

Rango de precios
8,02 € - 8,02 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del eje
    Acero inoxidable
  • Color
    Natural
Palancas de cambios - Longitud general:125.0 mm | 4.921 in ; Medida de la rosca:M10 ; Diámetro del eje - 12.0 mm | 0.472 in ; Material del eje - Acero inoxidable

1504433

Rango de precios
8,97 € - 8,97 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud general
    125.0 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del eje
    Acero inoxidable
  • Color
    Natural
Palancas de cambios - Longitud general:125.0 mm | 4.921 in ; Medida de la rosca:M12 ; Diámetro del eje - 14.0 mm | 0.551 in ; Material del eje - Acero inoxidable

1504441

Rango de precios
10,81 € - 10,81 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud general
    125.0 mm
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material del eje
    Acero inoxidable
  • Color
    Natural
Palancas de cambios - Longitud general:200.0 mm | 7.874 in ; Medida de la rosca:M12 ; Diámetro del eje - 14.0 mm | 0.551 in ; Material del eje - Acero

1504446

Rango de precios
8,59 € - 8,59 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material del eje
    Acero
  • Color
    Natural
Palancas de cambios - Longitud general:80.0 mm | 3.15 in ; Medida de la rosca:M6 ; Diámetro del eje - 8.0 mm | 0.315 in ; Material del eje - Acero

1504456

Rango de precios
5,26 € - 5,26 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del eje
    Acero
  • Color
    Natural
Palancas de cambios - Longitud general:100.0 mm | 3.937 in ; Medida de la rosca:M8 ; Diámetro del eje - 10.0 mm | 0.394 in ; Material del eje - Acero

1504418

Rango de precios
5,70 € - 5,70 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del eje
    Acero
  • Color
    Natural
Palancas de cambios - Longitud general:80.0 mm | 3.15 in ; Medida de la rosca:M8 ; Diámetro del eje - 10.0 mm | 0.394 in ; Material del eje - Acero

1504426

Rango de precios
5,62 € - 5,62 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del eje
    Acero
  • Color
    Natural
Palancas de cambios - Longitud general:125.0 mm | 4.921 in ; Medida de la rosca:M10 ; Diámetro del eje - 12.0 mm | 0.472 in ; Material del eje - Acero

1504434

Rango de precios
6,85 € - 6,85 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud general
    125.0 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del eje
    Acero
  • Color
    Natural
Palancas de cambios - Longitud general:125.0 mm | 4.921 in ; Medida de la rosca:M12 ; Diámetro del eje - 14.0 mm | 0.551 in ; Material del eje - Acero

1504442

Rango de precios
7,97 € - 7,97 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud general
    125.0 mm
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material del eje
    Acero
  • Color
    Natural
Palancas de cambios - Longitud general:63.0 mm | 2.48 in ; Medida de la rosca:M6 ; Diámetro del eje - 8.0 mm | 0.315 in ; Material del eje - Acero inoxidable

1504451

Rango de precios
6,72 € - 6,72 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud general
    63.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del eje
    Acero inoxidable
  • Color
    Natural
Palancas de cambios - Longitud general:109.0 mm | 4.291 in ; Medida de la rosca:M6 x 1.0 ; Diámetro del eje - 8.0 mm | 0.315 in ; Material del eje - Acero

WGL-160

Rango de precios
11,4435 € - 11,4435 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud general
    109.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Material del eje
    Acero
  • Color
    Negro
Palancas de cambios - Longitud general:139.0 mm | 5.472 in ; Medida de la rosca:M10 x 1.5 ; Diámetro del eje - 12.0 mm | 0.472 in ; Material del eje - Acero

WGL-185

Rango de precios
15,2528 € - 15,2528 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Longitud general
    139.0 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Material del eje
    Acero
  • Color
    Negro
Palancas de cambios - Longitud general:89.0 mm | 3.504 in ; Medida de la rosca:M6 x 1.0 ; Diámetro del eje - 8.0 mm | 0.315 in ; Material del eje - Acero

WGL-80


Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Longitud general
    89.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Material del eje
    Acero
  • Color
    Negro
Palancas de cambios - Longitud general:268.0 mm | 10.551 in ; Medida de la rosca:M14 x 2.0 ; Diámetro del eje - 16.0 mm | 0.63 in ; Material del eje - Acero

WGL-145

Rango de precios
20,4168 € - 20,4168 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Longitud general
    268.0 mm
  • Diámetro del eje
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M14 x 2.0
  • Material del eje
    Acero
  • Color
    Negro
Palancas de cambios - Longitud general:176.0 mm | 6.929 in ; Medida de la rosca:M12 x 1.75 ; Diámetro del eje - 14.0 mm | 0.551 in ; Material del eje - Acero

WGL-200

Rango de precios
19,8179 € - 19,8179 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Longitud general
    176.0 mm
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Material del eje
    Acero
  • Color
    Negro
Palancas de cambios - Longitud general:125.0 mm | 4.921 in ; Medida de la rosca:M8 ; Diámetro del eje - 10.0 mm | 0.394 in ; Material del eje - Acero

1504422

Rango de precios
5,78 € - 5,78 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud general
    125.0 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del eje
    Acero
  • Color
    Natural
Palancas de cambios - Longitud general:100.0 mm | 3.937 in ; Medida de la rosca:M10 ; Diámetro del eje - 12.0 mm | 0.472 in ; Material del eje - Acero

1504430

Rango de precios
6,77 € - 6,77 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del eje
    Acero
  • Color
    Natural

Comprado con frecuencia

Eje con mango esférico
Eje con mango esférico
Eje con mango esférico
Ejes para palancas de cambios
Ejes para palancas de cambios
Ejes para palancas de cambios
Calzo de tubo
Calzo de tubo
Calzo de tubo
Ganchos de soporte con forma de C de 90 grados
Ganchos de soporte con forma de C de 90 grados
Ganchos de soporte con forma de C de 90 grados
Ganchos de soporte con forma de C
Ganchos de soporte con forma de C
Ganchos de soporte con forma de C
Ganchos de soporte con forma de V
Ganchos de soporte con forma de V
Ganchos de soporte con forma de V
Ganchos de soporte con forma de CV
Ganchos de soporte con forma de CV
Ganchos de soporte con forma de CV
Ganchos de soporte con forma de S
Ganchos de soporte con forma de S
Ganchos de soporte con forma de S
Palancas de control
Palancas de control
Palancas de control

Facetas del producto

Gama de productos Asas, sujeciones y palancas

Conjunto de productos Palancas de control y tensión

Tipo Palancas de tensión

Ajuste Roscado