ECEENGB_P1012360

En stock

Los conectores para manguera de refrigeración son compatibles con sistemas de manguera de refrigeración de 1/4" y 1/2". Son adecuados para tamaños de rosca de G 1/2" y G 3/8". El material es acetal, a fin de proporcionar un acabado rígido para resistir la presión.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro interior de la manguera compatible
466442
3,22 € - 3,9485 € 13 En stock
G 3/8 in
12.7 mm
466449
2,5971 € - 3,1883 € 9870 En stock
G 1/2 in
6.4 mm
466441
3,2094 € - 3,9485 € En producción
G 1/2 in
12.7 mm
Conector para manguera de refrigeración - Medida de la rosca - G 3/8 in ; Longitud general - 38.0 mm | 1.496 in ; Diámetro interior de la manguera compatible - 12.7 mm | 0.500 in

466442

Rango de precios
3,9485 € - 3,22 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    G 3/8 in
  • Diámetro interior de la manguera compatible
    12.7 mm
  • Longitud general
    38.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliacetal
Conector para manguera de refrigeración - Medida de la rosca - G 1/2 in ; Longitud general - 38.0 mm | 1.496 in ; Diámetro interior de la manguera compatible - 6.4 mm | 0.250 in

466449

Rango de precios
3,1883 € - 2,5971 €

Niveles de existencias
9870 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    G 1/2 in
  • Diámetro interior de la manguera compatible
    6.4 mm
  • Longitud general
    38.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliacetal
Conector para manguera de refrigeración - Medida de la rosca - G 1/2 in ; Longitud general - 38.0 mm | 1.496 in ; Diámetro interior de la manguera compatible - 12.7 mm | 0.500 in

466441

Rango de precios
3,9485 € - 3,2094 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    G 1/2 in
  • Diámetro interior de la manguera compatible
    12.7 mm
  • Longitud general
    38.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliacetal

Comprado con frecuencia

Boquillas para manguera de refrigeración - Ranura plana
Boquillas para manguera de refrigeración - Ranura plana
Boquillas para manguera de refrigeración - Ranura plana
Adaptadores para manguera de refrigeración - Articulados
Adaptadores para manguera de refrigeración - Articulados
Adaptadores para manguera de refrigeración - Articulados
Boquillas para manguera de refrigeración - Redondas
Boquillas para manguera de refrigeración - Redondas
Boquillas para manguera de refrigeración - Redondas
Fijaciones para manguera de refrigeración - Fijación Y
Fijaciones para manguera de refrigeración - Fijación Y
Fijaciones para manguera de refrigeración - Fijación Y
Indicador de posición digital
Indicador de posición digital
Indicador de posición digital
Pasadores de chaveta con horquilla
Pasadores de chaveta con horquilla
Pasadores de chaveta con horquilla
Manivelas - Fijas/Fundidas
Manivelas - Fijas/Fundidas
Manivelas - Fijas/Fundidas
Bisagras para HVAC
Bisagras para HVAC
Bisagras para HVAC
Manivelas - Plegables
Manivelas - Plegables
Manivelas - Plegables
Cerraduras para mobiliario: cierres de armario reforzados
Cerraduras para mobiliario: cierres de armario reforzados
Cerraduras para mobiliario: cierres de armario reforzados

Facetas del producto

Gama de productos Herramientas y accesorios

Conjunto de productos Sistemas de refrigeración de máquina herramienta