Discos de goma - Adhesivos

En stock

Los discos de goma adhesivos se usan normalmente como patas de goma, bloqueadores de armarios, frenos de puertas y protectores de superficies. Estos amortiguadores de quitar y pegar no mancharán, arañarán ni decolorarán ninguna superficie.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Cantidad por lámina Diámetro de la base
49094
0,3747 € - 0,8434 € 9812 En stock
1000
20.0 mm
49093
0,2259 € - 0,5084 € 1294 En stock
1000
10.0 mm
49097
0,8794 € - 1,5919 € 1243 En stock
500
45.0 mm
49096
0,626 € - 1,1262 € 5500 En stock
500
40.0 mm
49095
0,437 € - 0,9848 € 4455 En stock
1000
30.0 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 20.0 mm | 0.787 in ; Altura de la base - 1.5 mm | 0.059 in ; Color - Negro ; Material - Goma ; Cantidad por lámina1000

49094

Rango de precios
0,8434 € - 0,3747 €

Niveles de existencias
9812 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma
  • Material
    Goma
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    20.0 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 10.0 mm | 0.394 in ; Altura de la base - 1.5 mm | 0.059 in ; Color - Negro ; Material - Goma ; Cantidad por lámina1000

49093

Rango de precios
0,5084 € - 0,2259 €

Niveles de existencias
1294 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma
  • Material
    Goma
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    10.0 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 45.0 mm | 1.772 in ; Altura de la base - 1.5 mm | 0.059 in ; Color - Negro ; Material - Goma ; Cantidad por lámina500

49097

Rango de precios
1,5919 € - 0,8794 €

Niveles de existencias
1243 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma
  • Material
    Goma
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    45.0 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 40.0 mm | 1.575 in ; Altura de la base - 1.5 mm | 0.059 in ; Color - Negro ; Material - Goma ; Cantidad por lámina500

49096

Rango de precios
1,1262 € - 0,626 €

Niveles de existencias
5500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma
  • Material
    Goma
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
Patas autoadhesivas - Diámetro de la base - 30.0 mm | 1.181 in ; Altura de la base - 1.5 mm | 0.059 in ; Color - Negro ; Material - Goma ; Cantidad por lámina1000

49095

Rango de precios
0,9848 € - 0,437 €

Niveles de existencias
4455 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma
  • Material
    Goma
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro de la base
    30.0 mm

Comprado con frecuencia