Conteras y puntillas roscadas rectangulares - Metálicas
Las conteras roscadas metálicas rectangulares vienen en una variedad de opciones. Las conteras roscadas totalmente metálicas son ideales para aplicaciones de alta resistencia y están fabricadas con una aleación de aluminio fundido. Las conteras roscadas estándar pueden usarse con patas ajustables (SR 1572) o con patines inclinables ajustables (SR 1575) Para las conteras rectangulares hay disponibles tamaños de rosca M8 y M10 y son adecuadas para paredes de un grosor de 1.0-2.0 mm. Las conteras roscadas metálicas son otra opción de contera reforzada. Son ideales para usar con patas ajustables, patines y ruedas. Las roscas de acero de M8 o M10 con tuerca de sujeción ofrecen una fuerte fijación. La rosca metálica permite repetidos ajustes sin deterioro y los moldes en dos piezas se ajustan exactamente entre sí para un buen ajuste en los tubos
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Filtrar o buscar variantes
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Ordenar por
NingunoVista rápida | Código de artículo | Rango de precios | Disponibilidad | Anchura del cabezal | Color | Centro roscado | Acabar | Material | Longitud del cabezal | Calibre del tubo compatible | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551736 | 0,4335 € - 0,6382 € | 2000 En stock |
50.0 mm
|
Gris
|
Sí
|
Texturizado
|
PEAD
|
30.0 mm
|
1.0-1.5 mm
|
||
499806 | 0,4486 € - 1,675 € | 4978 En stock |
20.0 mm
|
Negro
|
No
|
Pulido
|
PEAD
|
40.0 mm
|
1.0-2.0 mm
|
||
PZAT500250-2M10 | 4,7086 € - 10,6088 € | 11 En stock |
25.0 mm
|
Natural
|
Sí
|
Pulido
|
Aluminio
|
50.0 mm
|
2.0 mm
|
||
465414 | 0,47 € - 0,47 € | En producción |
60.0 mm
|
Negro
|
Sí
|
Pulido
|
PEAD
|
20.0 mm
|
1.0-2.0 mm
|
||
461376 | 0,7554 € - 0,7554 € | 690 En stock |
25.0 mm
|
Negro
|
Sí
|
Pulido
|
Nylon
|
50.0 mm
|
2.0 mm
|
||
498615 | 0,4951 € - 1,8532 € | 278 En stock |
20.0 mm
|
Negro
|
Sí
|
Texturizado
|
PEAD
|
50.0 mm
|
1.0-2.0 mm
|
||
551741 | 0,1947 € - 0,2851 € | 2450 En stock |
30.0 mm
|
Gris
|
Sí
|
Texturizado
|
PEAD
|
20.0 mm
|
1.0-1.5 mm
|
||
551722 | 0,4868 € - 0,716 € | En producción |
30.0 mm
|
Gris
|
No
|
Texturizado
|
PEAD
|
60.0 mm
|
1.0-1.5 mm
|
||
499808 | En producción |
20.0 mm
|
Negro
|
No
|
Pulido
|
PEAD
|
60.0 mm
|
1.0-2.0 mm
|
|||
466721 | 0,451 € - 0,451 € | En producción |
35.0 mm
|
Negro
|
Sí
|
Texturizado
|
PEAD
|
20.0 mm
|
1.0-2.0 mm
|
||
498610 | 0,2998 € - 0,3262 € | 2000 En stock |
20.0 mm
|
Negro
|
Sí
|
Texturizado
|
PEAD
|
35.0 mm
|
1.0-2.0 mm
|
||
551749 | 0,2214 € - 0,3261 € | 4900 En stock |
40.0 mm
|
Gris
|
Sí
|
Texturizado
|
PEAD
|
20.0 mm
|
1.0-1.5 mm
|
||
PZAT600300-2M10 | 5,5495 € - 11,8534 € | 114 En stock |
30.0 mm
|
Natural
|
Sí
|
Pulido
|
Aluminio
|
60.0 mm
|
2.0 mm
|
||
461375 | 0,5053 € - 0,8445 € | 75 En stock |
20.0 mm
|
Negro
|
Sí
|
Pulido
|
Nylon
|
40.0 mm
|
1.5 mm
|
||
498614 | 0,4497 € - 0,4888 € | En producción |
20.0 mm
|
Negro
|
Sí
|
Texturizado
|
PEAD
|
50.0 mm
|
1.0-2.0 mm
|
||
499807 | 0,4592 € - 1,7226 € | 4000 En stock |
20.0 mm
|
Negro
|
No
|
Pulido
|
PEAD
|
40.0 mm
|
1.0-2.0 mm
|
||
551737 | 0,2296 € - 0,338 € | 25 En stock |
40.0 mm
|
Gris
|
Sí
|
Texturizado
|
PEAD
|
20.0 mm
|
1.0-1.5 mm
|
||
498617 | 0,5014 € - 0,5447 € | 1500 En stock |
25.0 mm
|
Negro
|
Sí
|
Texturizado
|
PEAD
|
50.0 mm
|
1.0-2.0 mm
|
||
PZAT600300-25M1 | 4,698 € - 10,5732 € | 180 En stock |
30.0 mm
|
Natural
|
Sí
|
Pulido
|
Aluminio
|
60.0 mm
|
2.5 mm
|
||
466726 | 0,481 € - 0,481 € | 491 En stock |
50.0 mm
|
Negro
|
Sí
|
Texturizado
|
PEAD
|
20.0 mm
|
1.0-2.0 mm
|
||
498612 | En producción |
20.0 mm
|
Negro
|
Sí
|
Texturizado
|
PEAD
|
35.0 mm
|
1.0-2.0 mm
|
|||
PZAT500300-2M10 | 3,6401 € - 3,6401 € | 550 En stock |
30.0 mm
|
Natural
|
Sí
|
Pulido
|
Aluminio
|
50.0 mm
|
2.0 mm
|
||
498618 | 0,5785 € - 2,174 € | En producción |
20.0 mm
|
Negro
|
Sí
|
Texturizado
|
PEAD
|
60.0 mm
|
1.0-2.0 mm
|
||
551744 | 0,3495 € - 0,3495 € | 4935 En stock |
50.0 mm
|
Gris
|
Sí
|
Texturizado
|
PEAD
|
25.0 mm
|
1.0-1.5 mm
|
||
551728 | 0,3638 € - 0,4526 € | 4080 En stock |
30.0 mm
|
Gris
|
No
|
Texturizado
|
PEAD
|
60.0 mm
|
1.0-1.5 mm
|
||
Puntilla rectangular - Calibre del tubo compatible - 1.0-1.5 mm ; Estilo de fijación - Ajustable a presión
- Rango de precios
- 0,6382 € - 0,4335 €
- Niveles de existencias
- 2000 En stock
Atributos
-
Color
Gris -
Acabar
Texturizado -
Estilo de fijación
Ajustable a presión -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD
Puntilla rectangular - Calibre del tubo compatible - 1.0-2.0 mm ; Estilo de fijación - Ajustable a presión
- Rango de precios
- 1,675 € - 0,4486 €
- Niveles de existencias
- 4978 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Acabar
Pulido -
Estilo de fijación
Ajustable a presión -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD
Puntilla rectangular - Calibre del tubo compatible - 2.0 mm ; Estilo de fijación - Ajustable a presión
- Rango de precios
- 10,6088 € - 4,7086 €
- Niveles de existencias
- 11 En stock
Atributos
-
Color
Natural -
Acabar
Pulido -
Estilo de fijación
Ajustable a presión -
Material completo
Aleación de aluminio fundido -
Material
Aluminio
Puntilla rectangular - Calibre del tubo compatible - 1.0-2.0 mm ; Estilo de fijación - Ajustable a presión
- Rango de precios
- 0,47 € - 0,47 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Color
Negro -
Acabar
Pulido -
Estilo de fijación
Ajustable a presión -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD
Puntilla rectangular - Calibre del tubo compatible - 2.0 mm ; Estilo de fijación - Ajustable a presión
- Rango de precios
- 0,7554 € - 0,7554 €
- Niveles de existencias
- 690 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Acabar
Pulido -
Estilo de fijación
Ajustable a presión -
Material completo
Nylon 6/6 -
Material
Nylon
Puntilla rectangular - Calibre del tubo compatible - 1.0-2.0 mm ; Estilo de fijación - Ajustable a presión
- Rango de precios
- 1,8532 € - 0,4951 €
- Niveles de existencias
- 278 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Acabar
Texturizado -
Estilo de fijación
Ajustable a presión -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD
Puntilla rectangular - Calibre del tubo compatible - 1.0-1.5 mm ; Estilo de fijación - Ajustable a presión
- Rango de precios
- 0,2851 € - 0,1947 €
- Niveles de existencias
- 2450 En stock
Atributos
-
Color
Gris -
Acabar
Texturizado -
Estilo de fijación
Ajustable a presión -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD
Puntilla rectangular - Calibre del tubo compatible - 1.0-1.5 mm ; Estilo de fijación - Ajustable a presión
- Rango de precios
- 0,716 € - 0,4868 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Color
Gris -
Acabar
Texturizado -
Estilo de fijación
Ajustable a presión -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Forma del cabezal
Cuadrado
Puntilla rectangular - Calibre del tubo compatible - 1.0-2.0 mm ; Estilo de fijación - Ajustable a presión
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Color
Negro -
Acabar
Pulido -
Estilo de fijación
Ajustable a presión -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD
Puntilla rectangular - Calibre del tubo compatible - 1.0-2.0 mm ; Estilo de fijación - Ajustable a presión
- Rango de precios
- 0,451 € - 0,451 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Color
Negro -
Acabar
Texturizado -
Estilo de fijación
Ajustable a presión -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD
Puntilla rectangular - Calibre del tubo compatible - 1.0-2.0 mm ; Estilo de fijación - Ajustable a presión
- Rango de precios
- 0,3262 € - 0,2998 €
- Niveles de existencias
- 2000 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Acabar
Texturizado -
Estilo de fijación
Ajustable a presión -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD
Puntilla rectangular - Calibre del tubo compatible - 1.0-1.5 mm ; Estilo de fijación - Ajustable a presión
- Rango de precios
- 0,3261 € - 0,2214 €
- Niveles de existencias
- 4900 En stock
Atributos
-
Color
Gris -
Acabar
Texturizado -
Estilo de fijación
Ajustable a presión -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD
Puntilla rectangular - Calibre del tubo compatible - 2.0 mm ; Estilo de fijación - Ajustable a presión
- Rango de precios
- 11,8534 € - 5,5495 €
- Niveles de existencias
- 114 En stock
Atributos
-
Color
Natural -
Acabar
Pulido -
Estilo de fijación
Ajustable a presión -
Material completo
Aleación de aluminio fundido -
Material
Aluminio
Puntilla rectangular - Calibre del tubo compatible - 1.5 mm ; Estilo de fijación - Ajustable a presión
- Rango de precios
- 0,8445 € - 0,5053 €
- Niveles de existencias
- 75 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Acabar
Pulido -
Estilo de fijación
Ajustable a presión -
Material completo
Nylon 6/6 -
Material
Nylon
Puntilla rectangular - Calibre del tubo compatible - 1.0-2.0 mm ; Estilo de fijación - Ajustable a presión
- Rango de precios
- 0,4888 € - 0,4497 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Color
Negro -
Acabar
Texturizado -
Estilo de fijación
Ajustable a presión -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD
Puntilla rectangular - Calibre del tubo compatible - 1.0-2.0 mm ; Estilo de fijación - Ajustable a presión
- Rango de precios
- 1,7226 € - 0,4592 €
- Niveles de existencias
- 4000 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Acabar
Pulido -
Estilo de fijación
Ajustable a presión -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD
Puntilla rectangular - Calibre del tubo compatible - 1.0-1.5 mm ; Estilo de fijación - Ajustable a presión
- Rango de precios
- 0,338 € - 0,2296 €
- Niveles de existencias
- 25 En stock
Atributos
-
Color
Gris -
Acabar
Texturizado -
Estilo de fijación
Ajustable a presión -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD
Puntilla rectangular - Calibre del tubo compatible - 1.0-2.0 mm ; Estilo de fijación - Ajustable a presión
- Rango de precios
- 0,5447 € - 0,5014 €
- Niveles de existencias
- 1500 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Acabar
Texturizado -
Estilo de fijación
Ajustable a presión -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD
Puntilla rectangular - Calibre del tubo compatible - 2.5 mm ; Estilo de fijación - Ajustable a presión
- Rango de precios
- 10,5732 € - 4,698 €
- Niveles de existencias
- 180 En stock
Atributos
-
Color
Natural -
Acabar
Pulido -
Estilo de fijación
Ajustable a presión -
Material completo
Aleación de aluminio fundido -
Material
Aluminio
Puntilla rectangular - Calibre del tubo compatible - 1.0-2.0 mm ; Estilo de fijación - Ajustable a presión
- Rango de precios
- 0,481 € - 0,481 €
- Niveles de existencias
- 491 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Acabar
Texturizado -
Estilo de fijación
Ajustable a presión -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD
Puntilla rectangular - Calibre del tubo compatible - 1.0-2.0 mm ; Estilo de fijación - Ajustable a presión
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Color
Negro -
Acabar
Texturizado -
Estilo de fijación
Ajustable a presión -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD
Puntilla rectangular - Calibre del tubo compatible - 2.0 mm ; Estilo de fijación - Ajustable a presión
- Rango de precios
- 3,6401 € - 3,6401 €
- Niveles de existencias
- 550 En stock
Atributos
-
Color
Natural -
Acabar
Pulido -
Estilo de fijación
Ajustable a presión -
Material completo
Aleación de aluminio fundido -
Material
Aluminio
Puntilla rectangular - Calibre del tubo compatible - 1.0-2.0 mm ; Estilo de fijación - Ajustable a presión
- Rango de precios
- 2,174 € - 0,5785 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Color
Negro -
Acabar
Texturizado -
Estilo de fijación
Ajustable a presión -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD
Puntilla rectangular - Calibre del tubo compatible - 1.0-1.5 mm ; Estilo de fijación - Ajustable a presión
- Rango de precios
- 0,3495 € - 0,3495 €
- Niveles de existencias
- 4935 En stock
Atributos
-
Color
Gris -
Acabar
Texturizado -
Estilo de fijación
Ajustable a presión -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Material
PEAD
Puntilla rectangular - Calibre del tubo compatible - 1.0-1.5 mm ; Estilo de fijación - Ajustable a presión
- Rango de precios
- 0,4526 € - 0,3638 €
- Niveles de existencias
- 4080 En stock
Atributos
-
Color
Gris -
Acabar
Texturizado -
Estilo de fijación
Ajustable a presión -
Material completo
Polietileno de alta densidad -
Forma del cabezal
Cuadrado
Comprado con frecuencia
Facetas del producto
Gama de productos Tapones
Conjunto de productos Conteras para tubos
Ajuste Roscado
Características Acabado para sillas y muebles Extremos del tubo
Material Aluminio PEAD Metal Nylon Plástico
Forma Rectangular