Conteras y puntillas redondas con base de acero
Estas conteras redondas están fabricadas en poliamida color negro y vienen con una base de acero, ideal para utilizar en suelos con moqueta. Se pueden encontrar en variantes fijas o articuladas y están listas para una instalación con ajuste a presión.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Filtrar o buscar variantes
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Ordenar por
NingunoVista rápida | Código de artículo | Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del tubo exterior compatible | Color | Altura del inserto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551588 | 0,5954 € - 0,7073 € | 1000 En stock |
19.0 mm
|
Natural
|
16.0 mm
|
||||||
463869 | 0,60 € - 0,60 € | En producción |
25.0 mm
|
Negro
|
19.0 mm
|
||||||
551589 | 0,6345 € - 0,7527 € | 176 En stock |
22.0 mm
|
Natural
|
16.0 mm
|
||||||
463870 | 0,5035 € - 0,5247 € | 900 En stock |
28.0 mm
|
Negro
|
19.0 mm
|
||||||
463868 | 0,3853 € - 0,4011 € | 3500 En stock |
22.0 mm
|
Negro
|
19.0 mm
|
||||||
551578 | 1600 En stock |
28.5 mm
|
Natural
|
16.0 mm
|
|||||||
551591 | 0,9765 € - 1,3398 € | 4400 En stock |
28.5 mm
|
Natural
|
16.0 mm
|
||||||
551590 | 0,6746 € - 0,8013 € | 5200 En stock |
25.0 mm
|
Natural
|
16.0 mm
|
||||||
463872 | 0,943 € - 0,943 € | En producción |
32.0 mm
|
Negro
|
19.0 mm
|
||||||
Contera y puntilla redondas con base de acero - Diámetro del tubo exterior compatible - 19.0 mm | 0.748 in ; Altura del inserto - 16.0 mm | 0.63 in
- Rango de precios
- 0,7073 € - 0,5954 €
- Niveles de existencias
- 1000 En stock
Atributos
-
Color
Natural -
Acabar
Pulido -
Estilo de fijación
Roscado;Ajuste a presión -
Material completo
Acero -
Forma del cabezal
Redonda
Contera y puntilla redondas con base de acero - Diámetro del tubo exterior compatible - 25.0 mm | 0.984 in ; Altura del inserto - 19.0 mm | 0.748 in
- Rango de precios
- 0,60 € - 0,60 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Color
Negro -
Acabar
Pulido -
Estilo de fijación
Ajustable a presión -
Material completo
Acero zincado; Nylon -
Forma del cabezal
Redonda
Contera y puntilla redondas con base de acero - Diámetro del tubo exterior compatible - 22.0 mm | 0.866 in ; Altura del inserto - 16.0 mm | 0.63 in
- Rango de precios
- 0,7527 € - 0,6345 €
- Niveles de existencias
- 176 En stock
Atributos
-
Color
Natural -
Acabar
Pulido -
Estilo de fijación
Roscado;Ajuste a presión -
Material completo
Acero -
Forma del cabezal
Redonda
Contera y puntilla redondas con base de acero - Diámetro del tubo exterior compatible - 28.0 mm | 1.102 in ; Altura del inserto - 19.0 mm | 0.748 in
- Rango de precios
- 0,5247 € - 0,5035 €
- Niveles de existencias
- 900 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Acabar
Pulido -
Estilo de fijación
Ajustable a presión -
Material completo
Acero zincado; Nylon -
Forma del cabezal
Redonda
Contera y puntilla redondas con base de acero - Diámetro del tubo exterior compatible - 22.0 mm | 0.866 in ; Altura del inserto - 19.0 mm | 0.748 in
- Rango de precios
- 0,4011 € - 0,3853 €
- Niveles de existencias
- 3500 En stock
Atributos
-
Color
Negro -
Acabar
Pulido -
Estilo de fijación
Ajustable a presión -
Material completo
Acero zincado; Nylon -
Forma del cabezal
Redonda
Contera y puntilla redondas con base de acero - Diámetro del tubo exterior compatible - 28.5 mm | 1.122 in ; Altura del inserto - 16.0 mm | 0.63 in
- Niveles de existencias
- 1600 En stock
Atributos
-
Color
Natural -
Acabar
Pulido -
Estilo de fijación
Threaded;Push Fit -
Material completo
Acero -
Forma del cabezal
Redonda
Contera y puntilla redondas con base de acero - Diámetro del tubo exterior compatible - 28.5 mm | 1.122 in ; Altura del inserto - 16.0 mm | 0.63 in
- Rango de precios
- 1,3398 € - 0,9765 €
- Niveles de existencias
- 4400 En stock
Atributos
-
Color
Natural -
Acabar
Pulido -
Estilo de fijación
Roscado;Ajuste a presión -
Material completo
Acero -
Forma del cabezal
Redonda
Contera y puntilla redondas con base de acero - Diámetro del tubo exterior compatible - 25.0 mm | 0.984 in ; Altura del inserto - 16.0 mm | 0.63 in
- Rango de precios
- 0,8013 € - 0,6746 €
- Niveles de existencias
- 5200 En stock
Atributos
-
Color
Natural -
Acabar
Pulido -
Estilo de fijación
Roscado;Ajuste a presión -
Material completo
Acero -
Forma del cabezal
Redonda
Contera y puntilla redondas con base de acero - Diámetro del tubo exterior compatible - 32.0 mm | 1.26 in ; Altura del inserto - 19.0 mm | 0.748 in
- Rango de precios
- 0,943 € - 0,943 €
- Niveles de existencias
- En producción
Atributos
-
Color
Negro -
Acabar
Pulido -
Estilo de fijación
Ajustable a presión -
Material completo
Acero zincado; Nylon -
Forma del cabezal
Redonda
Comprado con frecuencia
Facetas del producto
Gama de productos Tapones
Conjunto de productos Conteras para tubos
Ajuste Ajustable a presión
Características Acabado para sillas y muebles Extremos del tubo
Forma Redonda