Conteras y puntillas redondas - Achaflanadas

En stock

Las conteras redondas achaflanadas, disponibles en polietileno negro, son piezas fáciles de montar, resistentes y duraderas. Son perfectas para los extremos de tubos o superficies desniveladas y para tubos conectados en ángulo a la superficie. Disponibles en variantes métricas e imperiales.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Diámetro del tubo exterior compatible Ángulo incluido Head Diameter Rango de grosor de pared compatible Calibre del tubo compatible
497420
0,0789 € - 0,133 € En producción
22.0 mm
15
1.5 - 2.0 mm | 0.079 in
1.5-2.0 mm
110356
0,2385 € - 0,5369 € 11946 En stock
19.1 mm
15
16 mm | 0.630 in
1.6 mm
497419
0,0699 € - 0,158 € En producción
18.0 mm
15
1.5 - 2.0 mm | 0.079 in
1.5-2.0 mm
199032
0,1383 € - 0,1894 € 242 En stock
19.1 mm
15
1.5 mm | 0.060 in
1.6 mm
497421
0,0995 € - 0,3742 € En producción
25.0 mm
15
1.5 - 2.0 mm | 0.079 in
1.5-2.0 mm
460751
0,1364 € - 0,1836 € 379 En stock
18.0 mm
15
1.5 - 2.0 mm | 0.079 in
1.5-2.0 mm
Conteras y puntillas redondas - Achaflanadas - Grosor de pared máximo compatible - 2.0 mm | 0.079 in ; Material - PE

497420

Rango de precios
0,133 € - 0,0789 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno
  • Forma del cabezal
    Angular
Conteras y puntillas redondas - Achaflanadas - Grosor de pared máximo compatible - 16 mm | 0.630 in ; Material - PE

110356

Rango de precios
0,5369 € - 0,2385 €

Niveles de existencias
11946 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno
  • Forma del cabezal
    Angular
Conteras y puntillas redondas - Achaflanadas - Grosor de pared máximo compatible - 2.0 mm | 0.079 in ; Material - PE

497419

Rango de precios
0,158 € - 0,0699 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno
  • Forma del cabezal
    Angular
Conteras y puntillas redondas - Achaflanadas - Grosor de pared máximo compatible - 1.5 mm | 0.060 in ; Material - PE

199032

Rango de precios
0,1894 € - 0,1383 €

Niveles de existencias
242 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno
  • Forma del cabezal
    Angular
Conteras y puntillas redondas - Achaflanadas - Grosor de pared máximo compatible - 2.0 mm | 0.079 in ; Material - PE

497421

Rango de precios
0,3742 € - 0,0995 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno
  • Forma del cabezal
    Angular
Conteras y puntillas redondas - Achaflanadas - Grosor de pared máximo compatible - 2.0 mm | 0.079 in ; Material - PE

460751

Rango de precios
0,1836 € - 0,1364 €

Niveles de existencias
379 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno
  • Forma del cabezal
    Angular

Comprado con frecuencia

Conteras Cuadradas Angulares
Conteras Cuadradas Angulares
Conteras Cuadradas Angulares
Conteras y puntillas rectangulares - Ligeras
Conteras y puntillas rectangulares - Ligeras
Conteras y puntillas rectangulares - Ligeras
Conteras Cuadradas Abovedadas
Conteras Cuadradas Abovedadas
Conteras Cuadradas Abovedadas
Conteras y puntillas redondas - Con base de fieltro
Conteras y puntillas redondas - Con base de fieltro
Conteras y puntillas redondas - Con base de fieltro
Conteras y puntillas ovaladas
Conteras y puntillas ovaladas
Conteras y puntillas ovaladas
Conteras y puntillas roscadas rectangulares - Metálicas
Conteras y puntillas roscadas rectangulares - Metálicas
Conteras y puntillas roscadas rectangulares - Metálicas
Puntillas redondas
Puntillas redondas
Puntillas redondas
Conectores para tubos cuadrados
Conectores para tubos cuadrados
Conectores para tubos cuadrados
Puntillas de Teflón atornilladas
Puntillas de Teflón atornilladas
Puntillas de Teflón atornilladas
Patas para bastones y muletas - Goma
Patas para bastones y muletas - Goma
Patas para bastones y muletas - Goma

Facetas del producto

Gama de productos Tapones

Conjunto de productos Conteras para tubos

Ajuste Ajustable a presión

Características Acabado para sillas y muebles Extremos del tubo

Material Plástico Polietileno

Forma Redonda