Conteras y puntillas rectangulares - Ligeras

En stock

Las conteras rectangulares ligeras tienen nervios para su mejor instalación y sujeción. Ofrecen un acabado limpio y atractivo y tienen un calibre de 1.0 mm-2.0 mm

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Anchura del cabezal Altura de la cabeza Longitud del cabezal Calibre del tubo compatible
460940
0,088 € - 0,1972 € 21127 En stock
30.0 mm
4.0 mm
20.0 mm
1.0-2.0 mm
460950
0,3959 € - 0,891 € En producción
100.0 mm
3.0 mm
30.0 mm
1.0-2.0 mm
465475
0,1615 € - 0,3623 € 2625 En stock
50.0 mm
4.0 mm
25.0 mm
1.0-2.0 mm
460936
0,0506 € - 0,114 € 1210 En stock
20.0 mm
3.0 mm
10.0 mm
1.0-2.0 mm
460942
0,1066 € - 0,1455 € 6825 En stock
40.0 mm
3.5 mm
15.0 mm
1.0-2.0 mm
465472
0,2185 € - 0,4906 € 3826 En stock
50.0 mm
5.0 mm
30.0 mm
1.0-2.0 mm
460944
0,1636 € - 0,3682 € 2577 En stock
40.0 mm
4.0 mm
25.0 mm
1.0-2.0 mm
465473
0,115 € - 0,2589 € En producción
40.0 mm
4.0 mm
20.0 mm
1.0-2.0 mm
460939
0,0783 € - 0,1758 € En producción
30.0 mm
3.5 mm
15.0 mm
1.0-2.0 mm
460945
0,1942 € - 0,4383 € 2135 En stock
40.0 mm
5.0 mm
30.0 mm
1.0-2.0 mm
465474
0,058 € - 0,1306 € En producción
40.0 mm
3.0 mm
10.0 mm
1.0-2.0 mm
460937
0,0597 € - 0,1342 € 8078 En stock
20.0 mm
3.5 mm
15.0 mm
1.0-2.0 mm
Puntilla rectangular - Longitud del cabezal - 20.0 mm | 0.787 in ; Anchura del cabezal - 30.0 mm | 1.181 in ; Ajustable a presión

460940

Rango de precios
0,1972 € - 0,088 €

Niveles de existencias
21127 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno
  • Material
    PE
Puntilla rectangular - Longitud del cabezal - 30.0 mm | 1.181 in ; Anchura del cabezal - 100.0 mm | 3.937 in ; Ajustable a presión

460950

Rango de precios
0,891 € - 0,3959 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno
  • Material
    PE
Puntilla rectangular - Longitud del cabezal - 25.0 mm | 0.984 in ; Anchura del cabezal - 50.0 mm | 1.969 in ; Ajustable a presión

465475

Rango de precios
0,3623 € - 0,1615 €

Niveles de existencias
2625 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno
  • Material
    PE
Puntilla rectangular - Longitud del cabezal - 10.0 mm | 0.394 in ; Anchura del cabezal - 20.0 mm | 0.787 in ; Ajustable a presión

460936

Rango de precios
0,114 € - 0,0506 €

Niveles de existencias
1210 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno
  • Material
    PE
Puntilla rectangular - Longitud del cabezal - 15.0 mm | 0.591 in ; Anchura del cabezal - 40.0 mm | 1.575 in ; Ajustable a presión

460942

Rango de precios
0,1455 € - 0,1066 €

Niveles de existencias
6825 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno
  • Material
    PE
Puntilla rectangular - Longitud del cabezal - 30.0 mm | 1.181 in ; Anchura del cabezal - 50.0 mm | 1.969 in ; Ajustable a presión

465472

Rango de precios
0,4906 € - 0,2185 €

Niveles de existencias
3826 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno
  • Material
    PE
Puntilla rectangular - Longitud del cabezal - 25.0 mm | 0.984 in ; Anchura del cabezal - 40.0 mm | 1.575 in ; Ajustable a presión

460944

Rango de precios
0,3682 € - 0,1636 €

Niveles de existencias
2577 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno
  • Material
    PE
Puntilla rectangular - Longitud del cabezal - 20.0 mm | 0.787 in ; Anchura del cabezal - 40.0 mm | 1.575 in ; Ajustable a presión

465473

Rango de precios
0,2589 € - 0,115 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno
  • Material
    PE
Puntilla rectangular - Longitud del cabezal - 15.0 mm | 0.591 in ; Anchura del cabezal - 30.0 mm | 1.181 in ; Ajustable a presión

460939

Rango de precios
0,1758 € - 0,0783 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno
  • Material
    PE
Puntilla rectangular - Longitud del cabezal - 30.0 mm | 1.181 in ; Anchura del cabezal - 40.0 mm | 1.575 in ; Ajustable a presión

460945

Rango de precios
0,4383 € - 0,1942 €

Niveles de existencias
2135 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno
  • Material
    PE
Puntilla rectangular - Longitud del cabezal - 10.0 mm | 0.394 in ; Anchura del cabezal - 40.0 mm | 1.575 in ; Ajustable a presión

465474

Rango de precios
0,1306 € - 0,058 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno
  • Material
    PE
Puntilla rectangular - Longitud del cabezal - 15.0 mm | 0.591 in ; Anchura del cabezal - 20.0 mm | 0.787 in ; Ajustable a presión

460937

Rango de precios
0,1342 € - 0,0597 €

Niveles de existencias
8078 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno
  • Material
    PE

Comprado con frecuencia

Facetas del producto

Gama de productos Tapones

Conjunto de productos Conteras para tubos

Ajuste Ajustable a presión

Características Acabado para sillas y muebles Extremos del tubo

Material Plástico Polietileno

Forma Rectangular