Las conteras y puntillas para tubos redondas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.
Hay disponibles una selección de tipos y modelos:
Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.
Material: PEBD, ABS, LDPE - PIR, PE Color: Negro, Blanco, Gris, Naranja, Amarillo, Rojo, Marrón, Azul, Verde, Gris medio Código De La Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | H | h | Material | Grosor de pared máximo | Minimum Wall Thickness | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1982 € - 4,4135 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.756 in
70.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 10338537 | 0,0374 € - 0,0826 € | 35100 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
3
|
|
| 0,056 € - 0,1238 € | 276 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1038 € - 0,2294 € | 2750 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1536 € - 0,3399 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.772 in
45.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,613 € - 1,3554 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
| 0,5926 € - 1,31 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.874 in
47.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,552 € - 1,2203 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1038 € - 0,2294 € | 1700 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0565 € - 0,125 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0784 € - 0,1735 € | 7528 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,2548 € - 0,5636 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,552 € - 1,2203 € | 423 En stock |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1234 € - 0,2728 € | 410 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1732 € - 0,3829 € | 5000 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,2787 € - 0,6163 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
| 0,6023 € - 1,3311 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,6023 € - 1,3311 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
PE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,0587 € - 0,1298 € | 274 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1773 € - 0,3921 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar