Menu Search

Conectores para tubos

En stock

Los conectores para tubos se utilizan para unir varios tubos mediante una sencilla instalación a presión. Presenta una articulación segura y fiable para mejorar la seguridad y la durabilidad.Se utilizan para unir varios tubos.Disponen de un inserto roscado para alojar patas niveladoras regulables y soportes.Proporcionan una unión segura y fiable. Material: PA, Nylon, PE, PA6, PEAD Color: Negro, Gris, Natural Código De La Serie: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma del cabezal Color Material Finalizar Tipo Compra
1,8272 € - 4,039 € 1350 En stock
Cuadrado
Negro
Nylon
Mate
Female
6,2393 € - 6,5676 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Negro
Nylon
Mate
Female
3,5864 € - 7,9279 € 1071 En stock
Cuadrado
Negro
PA
2
7,6323 € - 16,8817 € 48 En stock
Cuadrado
Negro
PA
Mate
3
2,0167 € - 4,4578 € 35 En stock
Cuadrado
Negro
Nylon
Mate
Multi-Way
3,195 € - 7,0606 € 700 En stock
Cuadrado
Negro
PA
Mate
3
2,8016 € - 6,193 € 1086 En stock
Cuadrado
Negro
PA
1
4,0197 € - 8,8861 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Negro
Nylon
Mate
Multi-Way
3,3429 € - 7,39 € 28 En stock
Cuadrado
Negro
PA
Mate
5
2,1386 € - 4,7272 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Negro
Nylon
Mate
Male
3,7492 € - 8,2884 € 70 En stock
Cuadrado
Negro
Nylon
Mate
Male
1,9357 € - 4,2786 € 601 En stock
Cuadrado
Negro
PA
Mate
2
8,8786 € - 19,6215 € 16 En stock
Negro
Nylon
2
2,1386 € - 4,7272 € 225 En stock
Cuadrado
Negro
Nylon
Mate
Male
1,8272 € - 4,0392 € 15 En stock
Cuadrado
Negro
Nylon
Mate
Female
8,4022 € - 8,8445 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Negro
Nylon
Mate
Male
3,6276 € - 8,0185 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Negro
Nylon
Mate
Female
3,1404 € - 6,9411 € 360 En stock
Cuadrado
Negro
PA
Mate
6
1,3677 € - 2,9559 € 2000 En stock
Cuadrado
Negro
PA
Mate
1
13,4518 € - 29,7361 € 15 En stock
Negro
Nylon
6
  • de 9
Conector de tubo expansivo Cuadrado 30.0 mm 30.0 mm 1.5 PA Negro

10304099

Rango de precios
4,039 € - 1,8272 €

Niveles de existencias
1350 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Finalizar
    Mate
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
  • Tipo
    Female
Conector de tubo expansivo Cuadrado 40.0 mm 40.0 mm 1.2 Nylon Negro

10435786

Rango de precios
6,5676 € - 6,2393 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Finalizar
    Mate
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
  • Tipo
    Female
Conectores de Tubo Cuadrado 30.0 mm PA Negro

10251799

Rango de precios
7,9279 € - 3,5864 €

Niveles de existencias
1071 En stock
Atributos
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
  • Tipo
    2
  • D
    30.0 mm
Conectores de Tubo 2.0 mm 30.0 mm Mate PA

10268964

Rango de precios
16,8817 € - 7,6323 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Mate
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
  • Tipo
    3
Conectores de Tubo Cuadrado 25.0 mm Nylon Negro

10256183

Rango de precios
4,4578 € - 2,0167 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Finalizar
    Mate
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
  • Tipo
    Multi-Way
Conectores de Tubo 2.0 mm 30.0 mm Mate PA

10268926

Rango de precios
7,0606 € - 3,195 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Mate
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
  • Tipo
    3
Conectores de Tubo Cuadrado 30.0 mm PA Negro

10251782

Rango de precios
6,193 € - 2,8016 €

Niveles de existencias
1086 En stock
Atributos
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
  • Tipo
    1
  • D
    30.0 mm
Conectores de Tubo Cuadrado 30.0 mm Nylon Negro

10252826

Rango de precios
8,8861 € - 4,0197 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Finalizar
    Mate
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
  • Tipo
    Multi-Way
Conectores de Tubo 1.5 mm 25.0 mm Mate PA

10268919

Rango de precios
7,39 € - 3,3429 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Mate
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
  • Tipo
    5
Conector de tubo expansivo Cuadrado 30.0 mm 30.0 mm 2.0 Nylon Negro

10304105

Rango de precios
4,7272 € - 2,1386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Finalizar
    Mate
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
  • Tipo
    Male
Conector de tubo expansivo Cuadrado 40.0 mm 40.0 mm 1.2 PA Negro

10304129

Rango de precios
8,2884 € - 3,7492 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Finalizar
    Mate
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
  • Tipo
    Male
N/A 1.5 20.0 mm

10255148

Rango de precios
4,2786 € - 1,9357 €

Niveles de existencias
601 En stock
Atributos
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Mate
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
  • Tipo
    2
N/A 1.5

10255186

Rango de precios
19,6215 € - 8,8786 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Conector de tubo expansivo Cuadrado 30.0 mm 30.0 mm 1.5 PA Negro

10304082

Rango de precios
4,7272 € - 2,1386 €

Niveles de existencias
225 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Finalizar
    Mate
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
  • Tipo
    Male
Conector de tubo expansivo Cuadrado 30.0 mm 30.0 mm 2.0 Nylon Negro

10304112

Rango de precios
4,0392 € - 1,8272 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Finalizar
    Mate
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
  • Tipo
    Female
Conector de tubo expansivo Cuadrado 45.0 mm 45.0 mm 1.5 Nylon Negro

10435793

Rango de precios
8,8445 € - 8,4022 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Finalizar
    Mate
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
  • Tipo
    Male
Conector de tubo expansivo Cuadrado 45.0 mm 45.0 mm 1.5 PA Negro

10304136

Rango de precios
8,0185 € - 3,6276 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Finalizar
    Mate
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
  • Tipo
    Female
N/A 1.5 20.0 mm

10255162

Rango de precios
6,9411 € - 3,1404 €

Niveles de existencias
360 En stock
Atributos
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Mate
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
  • Tipo
    6
N/A 1.5 20.0 mm

10255131

Rango de precios
2,9559 € - 1,3677 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Mate
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
  • Tipo
    1
N/A 1.5

10255209

Rango de precios
29,7361 € - 13,4518 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Tipo
    6
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm