Menu Search

Conector de tubo recto Nylon Negro

This Round Tube connector joins two flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 32 mm. Black made from PA.
Referencia de Essentra:

10255124

Número de pieza del fabricante:

463702

300 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 6,7015 €
125 - 624 3,1917 €
625 + 3,0319 €
Paquete estándar: 125

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

167,54 €

25 x 6,7015 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material Nylon
Color Negro
Tipo 2
 Núcleo metálico Y
D 32.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros