Conectores de Tubo

En stock

Los conectores para tubos cuadrados se utilizan para hacer una unión entre varios tubos. Los conectores de tubos se encajan a presión en los tubos y no es necesario fijarlos. Hay disponibles conexiones para tubos cuadrados múltiples y en diferentes sentidos. Solución ideal para hacer un bastidor de tubos o una red de tuberías.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Color Material Tamaño del tubo compatible Calibre del tubo compatible
463697
0,8931 € - 2,0196 € 938 En stock
Negro
Nylon
20.0 mm
1.5 mm
463704
1,0441 € - 1,4322 € En producción
Negro
Nylon
20.0 mm
1.5 mm
463708
4,9831 € - 6,8029 € 300 En stock
Negro
Nylon
20.0 mm
1.5 mm
463707
2,4493 € - 5,5123 € 212 En stock
Negro
Nylon
20.0 mm
1.5 mm
463711
10,4941 € - 23,6293 € 15 En stock
Negro
Nylon
20.0 mm
1.5 mm
463705
1,5097 € - 3,3976 € 161 En stock
Negro
Nylon
20.0 mm
1.5 mm
463709
6,9257 € - 15,5865 € 190 En stock
Negro
Nylon
20.0 mm
1.5 mm
463706
1,9742 € - 4,4312 € 337 En stock
Negro
Nylon
20.0 mm
1.5 mm
463710
8,7099 € - 19,5901 € 488 En stock
Negro
Nylon
20.0 mm
1.5 mm
409007511403
8,0448 € - 9,4278 € 370 En stock
Negro
Nylon
20.0 mm
1.5 mm
409002011403
2,8505 € - 4,1596 € 130 En stock
Negro
Nylon
20.0 mm
1.5 mm
409010511403
10,2935 € - 12,0461 € 100 En stock
Natural
Nylon
20.0 mm
1.5 mm
409015011403
5,6588 € - 6,6301 € En producción
Natural
Nylon
20.0 mm
1.5 mm
409008511403
12,1939 € - 14,2842 € 90 En stock
Negro
Nylon
20.0 mm
1.5 mm
409000511403
1,1613 € - 2,8399 € 640 En stock
Negro
Nylon
20.0 mm
1.5 mm
409003511403
2,5232 € - 4,5397 € 60 En stock
Natural
Nylon
20.0 mm
1.5 mm
409012011403
6,0177 € - 7,0418 € 120 En stock
Natural
Nylon
20.0 mm
1.5 mm
409007011403
5,5849 € - 6,5245 € 60 En stock
Negro
Nylon
20.0 mm
1.5 mm
409008011403
10,1246 € - 11,856 € 130 En stock
Negro
Nylon
20.0 mm
1.5 mm
409001011403
1,6892 € - 3,4417 € 50 En stock
Negro
Nylon
20.0 mm
1.5 mm
409009011403
5,6482 € - 6,6089 € 200 En stock
Natural
Nylon
20.0 mm
1.5 mm
409012511403
8,3087 € - 9,7129 € 20 En stock
Natural
Nylon
20.0 mm
1.5 mm
409013011403
10,0929 € - 11,8032 € 30 En stock
Natural
Nylon
20.0 mm
1.5 mm
409001511403
2,2065 € - 3,9696 € 250 En stock
Negro
Nylon
20.0 mm
1.5 mm
409009511403
7,6858 € - 8,9949 € 40 En stock
Natural
Nylon
20.0 mm
1.5 mm
Conectores de Tubo - 20.0 mm; 1.5 mm; Nylon ; Negro

463697

Rango de precios
2,0196 € - 0,8931 €

Niveles de existencias
938 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Sin acabado
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Nylon
  • Forma del cabezal
    Redonda
Conectores para tubos cuadrados - 20.0 mm; 1.5 mm; Nylon ; Negro

463704

Rango de precios
1,4322 € - 1,0441 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Mate
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Nylon
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
Conectores para tubos cuadrados - 20.0 mm; 1.5 mm; Nylon ; Negro

463708

Rango de precios
6,8029 € - 4,9831 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Mate
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Nylon
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
Conectores para tubos cuadrados - 20.0 mm; 1.5 mm; Nylon ; Negro

463707

Rango de precios
5,5123 € - 2,4493 €

Niveles de existencias
212 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Mate
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Nylon
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
Conectores para tubos cuadrados - 20.0 mm; 1.5 mm; Nylon ; Negro

463711

Rango de precios
23,6293 € - 10,4941 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Mate
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Nylon
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
Conectores para tubos cuadrados - 20.0 mm; 1.5 mm; Nylon ; Negro

463705

Rango de precios
3,3976 € - 1,5097 €

Niveles de existencias
161 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Mate
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Nylon
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
Conectores para tubos cuadrados - 20.0 mm; 1.5 mm; Nylon ; Negro

463709

Rango de precios
15,5865 € - 6,9257 €

Niveles de existencias
190 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Mate
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Nylon
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
Conectores para tubos cuadrados - 20.0 mm; 1.5 mm; Nylon ; Negro

463706

Rango de precios
4,4312 € - 1,9742 €

Niveles de existencias
337 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Mate
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Nylon
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
Conectores para tubos cuadrados - 20.0 mm; 1.5 mm; Nylon ; Negro

463710

Rango de precios
19,5901 € - 8,7099 €

Niveles de existencias
488 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Mate
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Nylon
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
Conectores para tubos cuadrados - 20.0 mm; 1.5 mm; Nylon ; Negro

409007511403

Rango de precios
9,4278 € - 8,0448 €

Niveles de existencias
370 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Nylon
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
Conectores para tubos cuadrados - 20.0 mm; 1.5 mm; Nylon ; Negro

409002011403

Rango de precios
4,1596 € - 2,8505 €

Niveles de existencias
130 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Nylon
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
Conectores para tubos cuadrados - 20.0 mm; 1.5 mm; Nylon ; Natural

409010511403

Rango de precios
12,0461 € - 10,2935 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Nylon con inserto de acero inoxidable
  • Forma del cabezal
    Redonda
Conectores para tubos cuadrados - 20.0 mm; 1.5 mm; Nylon ; Natural

409015011403

Rango de precios
6,6301 € - 5,6588 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Nylon con inserto de acero inoxidable
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
Conectores para tubos cuadrados - 20.0 mm; 1.5 mm; Nylon ; Negro

409008511403

Rango de precios
14,2842 € - 12,1939 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Nylon
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
Conectores para tubos cuadrados - 20.0 mm; 1.5 mm; Nylon ; Negro

409000511403

Rango de precios
2,8399 € - 1,1613 €

Niveles de existencias
640 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Nylon
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
Conectores para tubos cuadrados - 20.0 mm; 1.5 mm; Nylon ; Natural

409003511403

Rango de precios
4,5397 € - 2,5232 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Nylon
  • Forma del cabezal
    Redonda
Conectores para tubos cuadrados - 20.0 mm; 1.5 mm; Nylon ; Natural

409012011403

Rango de precios
7,0418 € - 6,0177 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Nylon con inserto de acero inoxidable
  • Forma del cabezal
    Redonda
Conectores para tubos cuadrados - 20.0 mm; 1.5 mm; Nylon ; Negro

409007011403

Rango de precios
6,5245 € - 5,5849 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Nylon
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
Conectores para tubos cuadrados - 20.0 mm; 1.5 mm; Nylon ; Negro

409008011403

Rango de precios
11,856 € - 10,1246 €

Niveles de existencias
130 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Nylon
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
Conectores para tubos cuadrados - 20.0 mm; 1.5 mm; Nylon ; Negro

409001011403

Rango de precios
3,4417 € - 1,6892 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Nylon
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
Conectores para tubos cuadrados - 20.0 mm; 1.5 mm; Nylon ; Natural

409009011403

Rango de precios
6,6089 € - 5,6482 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Nylon con inserto de acero inoxidable
  • Forma del cabezal
    Redonda
Conectores para tubos cuadrados - 20.0 mm; 1.5 mm; Nylon ; Natural

409012511403

Rango de precios
9,7129 € - 8,3087 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Nylon con inserto de acero inoxidable
  • Forma del cabezal
    Redonda
Conectores para tubos cuadrados - 20.0 mm; 1.5 mm; Nylon ; Natural

409013011403

Rango de precios
11,8032 € - 10,0929 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Nylon con inserto de acero inoxidable
  • Forma del cabezal
    Redonda
Conectores para tubos cuadrados - 20.0 mm; 1.5 mm; Nylon ; Negro

409001511403

Rango de precios
3,9696 € - 2,2065 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Pulido
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Nylon
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
Conectores para tubos cuadrados - 20.0 mm; 1.5 mm; Nylon ; Natural

409009511403

Rango de precios
8,9949 € - 7,6858 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Negro
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Nylon con inserto de acero inoxidable
  • Forma del cabezal
    Redonda

Comprado con frecuencia

Facetas del producto

Gama de productos Tapones

Conjunto de productos Conteras para tubos

Ajuste Ajustable a presión Roscado

Características Acabado para sillas y muebles Extremos del tubo

Material Latón Metal Nylon Plástico Acero inoxidable Acero

Forma Cuadrado