Menu Search

Componentes para montaje del ventilador

En stock

Los accesorios para ventiladores ofrecen protección y montaje para pequeños ventiladores CC y CA, perfectos para aplicaciones industriales e informáticas. Los conjuntos de ventilador de silicona proporcionan un método de instalación más sencillo y rápido que los conjuntos habituales con tornillos. Los montajes de ventilador tienen una goma de elevada elongación para facilitar el montaje del ventilador y el ensamblaje de los componentes. Además, ofrecen protección frente a los golpes y la vibración. Son ideales para enfriar aplicaciones electrónicas con una solución protectora y resultan fáciles de instalar. Además, evitan la entrada de polvo y protegen al usuario de daños y lesiones corporales accidentales.

Código De La Serie: SRRCOFM

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Medida del ventilador Método de montaje Compra
2,7233 € - 2,8628 € Solicite el plazo de entrega aquí
ABS
92.0 mm
Ajustable a presión
3,4875 € - 3,6812 € 2622 En stock
ABS
120.0 mm
Ajustable a presión
1,6919 € - 1,7813 € 9258 En stock
Acero
60.0 mm
Tornillo
4,6832 € - 4,9296 € 3064 En stock
Acero
150.0 mm
Tornillo
17,3951 € - 18,3106 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
105.4 mm
Tornillo
0,7467 € - 0,7857 € 109 En stock
1,5892 € - 1,672 € Solicite el plazo de entrega aquí
5,3862 € - 5,6696 € Solicite el plazo de entrega aquí
ABS
92.0 mm
Tornillo
2,1635 € - 2,2819 € Solicite el plazo de entrega aquí
ABS
80.0 mm
Ajustable a presión
1,1936 € - 1,256 € 10 En stock
Acero
50.0 mm
Tornillo
1,5973 € - 1,6812 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
120.0 mm
Tornillo
13,3076 € - 29,4065 € 98 En stock
Acero
153.5 mm
Tornillo
26,3485 € - 27,7353 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
152.5 mm
Tornillo
1,0236 € - 1,0773 € 1115 En stock
Acero
25.0 mm
Tornillo
23,5914 € - 24,833 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
162.0 mm
Tornillo
5,9263 € - 6,2381 € Solicite el plazo de entrega aquí
ABS
120.0 mm
Tornillo
1,3281 € - 1,3982 € 350 En stock
Acero
40.0 mm
Tornillo
1,8545 € - 1,9514 € 40 En stock
Acero
92.0 mm
Tornillo
4,4114 € - 9,7541 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
120.0 mm
Tornillo
1,4207 € - 1,4961 € 10007 En stock
Acero
80.0 mm
Tornillo
  • de 3
Protección para ventilador Montaje a presión 92.0 mm ABS Negro

10313022

Rango de precios
2,8628 € - 2,7233 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Forma
    Cuadrado
  • Distancia entre orificios fijos
    82.0 mm
Protección para ventilador Montaje a presión 120.0 mm ABS Negro

10313008

Rango de precios
3,6812 € - 3,4875 €

Niveles de existencias
2622 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Forma
    Cuadrado
  • Distancia entre orificios fijos
    104.0 mm
Protección para ventilador Tornillo 60.0 mm Acero

10316825

Rango de precios
1,7813 € - 1,6919 €

Niveles de existencias
9258 En stock
Atributos
  • Material completo
    Acero
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Forma
    Circular
  • Distancia entre orificios fijos
    50.0 mm
  • Medida del ventilador
    60.0 mm
Protección para ventilador Tornillo 150.0 mm Acero

10316788

Rango de precios
4,9296 € - 4,6832 €

Niveles de existencias
3064 En stock
Atributos
  • Material completo
    Acero
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Forma
    Circular
  • Distancia entre orificios fijos
    162.1 mm
  • Medida del ventilador
    150.0 mm
Protección para ventilador Tornillo 105.4 mm Acero

10636633

Rango de precios
18,3106 € - 17,3951 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Acero suave
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Forma
    Redonda
  • Distancia entre orificios fijos
    105.4 mm
  • Medida del ventilador
    105.4 mm
Negro Tornillo Protección para ventilador

10317075

Rango de precios
0,7857 € - 0,7467 €

Niveles de existencias
109 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con 25 % de fibra de vidrio
  • Anchura general
    43.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Protección para ventilador 4.1 mm 120.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Negro

10317112

Rango de precios
1,672 € - 1,5892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con 25 % de fibra de vidrio
  • Anchura general
    120.6 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Protección para ventilador Tornillo 92.0 mm ABS Negro

10642269

Rango de precios
5,6696 € - 5,3862 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Forma
    Cuadrado
  • Distancia entre orificios fijos
    82.6 mm
Protección para ventilador Montaje a presión 80.0 mm ABS Negro

10313015

Rango de precios
2,2819 € - 2,1635 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Forma
    Cuadrado
  • Distancia entre orificios fijos
    71.0 mm
Protección para ventilador Tornillo 50.0 mm Acero

10316818

Rango de precios
1,256 € - 1,1936 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Material completo
    Acero
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Forma
    Circular
  • Distancia entre orificios fijos
    41.1 mm
  • Medida del ventilador
    50.0 mm
Protección para ventilador Tornillo 120.0 mm Acero

10316771

Rango de precios
1,6812 € - 1,5973 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Acero
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Forma
    Circular
  • Distancia entre orificios fijos
    104.8 mm
  • Medida del ventilador
    120.0 mm
Protección para ventilador Tornillo 153.5 mm Acero Cromado

10336120

Rango de precios
29,4065 € - 13,3076 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Color
    Cromado
  • Material completo
    Acero C1008
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Forma
    Circular
  • Distancia entre orificios fijos
    153.5 mm
Protección para ventilador Tornillo 152.5 mm Acero

10235423

Rango de precios
27,7353 € - 26,3485 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Acero suave
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Forma
    Redonda
  • Distancia entre orificios fijos
    152.5 mm
  • Medida del ventilador
    152.5 mm
Protección para ventilador Tornillo 25.0 mm Acero

10316795

Rango de precios
1,0773 € - 1,0236 €

Niveles de existencias
1115 En stock
Atributos
  • Material completo
    Acero
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Forma
    Circular
  • Distancia entre orificios fijos
    28.2 mm
  • Medida del ventilador
    25.0 mm
Protección para ventilador Tornillo 162.0 mm Acero Cromado

10635780

Rango de precios
24,833 € - 23,5914 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Cromado
  • Material completo
    Acero C1008
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Forma
    Redonda
  • Distancia entre orificios fijos
    162.0 mm
Protección para ventilador Tornillo 120.0 mm ABS Negro

10628768

Rango de precios
6,2381 € - 5,9263 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Forma
    Cuadrado
  • Distancia entre orificios fijos
    104.9 mm
Protección para ventilador Tornillo 40.0 mm Acero

10316801

Rango de precios
1,3982 € - 1,3281 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • Material completo
    Acero
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Forma
    Circular
  • Distancia entre orificios fijos
    32.0 mm
  • Medida del ventilador
    40.0 mm
Protección para ventilador Tornillo 92.0 mm Acero

10316849

Rango de precios
1,9514 € - 1,8545 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Material completo
    Acero
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Forma
    Circular
  • Distancia entre orificios fijos
    82.5 mm
  • Medida del ventilador
    92.0 mm
Protección para ventilador Tornillo 120.0 mm Acero

10336113

Rango de precios
9,7541 € - 4,4114 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Acero suave
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Forma
    Circular
  • Distancia entre orificios fijos
    120.0 mm
  • Medida del ventilador
    120.0 mm
Protección para ventilador Tornillo 80.0 mm Acero

10316832

Rango de precios
1,4961 € - 1,4207 €

Niveles de existencias
10007 En stock
Atributos
  • Material completo
    Acero
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Forma
    Circular
  • Distancia entre orificios fijos
    71.5 mm
  • Medida del ventilador
    80.0 mm