El revestimiento de vinilo ofrece una solución más permanente para proteger los cables frente a la vibración y los daños. El área de montaje atornillable está descubierta para garantizar un ajuste firme Disponible en 14 tamaños para adaptarse a varios diámetros de haz.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Ajustabilidad | Color | Diámetro del orificio | Diámetro máximo del cable compatible | Anchura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1759 € - 0,1852 € | 14738 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,8851 € - 0,9316 € | 14244 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0794 € - 0,0836 € | 10000 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,317 € - 1,3863 € | 5757 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1704 € - 0,1795 € | 20000 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,1882 € - 1,2509 € | 27487 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1813 € - 0,1909 € | 18300 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0794 € - 0,0836 € | 128400 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,2763 € - 1,3434 € | 40872 En stock |
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8283 € - 0,8719 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,9626 € - 2,0659 € | 846 En stock |
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,0318 € - 3,1913 € | 424 En stock |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 10161814 | 0,854 € - 0,8989 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 1,5699 € - 1,6526 € | 1553 En stock |
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7268 € - 0,765 € | 800 En stock |
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7038 € - 0,7408 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,5918 € - 2,7285 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 3,0318 € - 3,1913 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,9609 € - 1,0115 € | 468 En stock |
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,6648 € - 1,7525 € | 1491 En stock |
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar