10552247
497233
PRODUCTO DESCATALOGADO
Este producto ya no está disponible.
Llámenos al 900 802 600 para detallarnos su consulta
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Style | Spring Clip |
---|---|
Colour | Clear |
Connector Type Included | Included |
Full Material | Polystyrene;Polyacetal |
Head Style | Clip |
Rod Included | Included |
Shelf End Clip Style | Spring Clip |
Base Length | 40.0 mm |
Base Length | 1.575 in |
Head Length | 40.0 mm |
Head Length | 1.575 in |
Head Width | 80.0 mm |
Head Width | 3.15 in |
Length Between Clips | 20.0 mm |
Length Between Clips | 0.787 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar