10451915
492750
PRODUCTO DESCATALOGADO
Este producto ya no está disponible.
Llámenos al 900 802 600 para detallarnos su consulta
Base Style | Large Clip |
---|---|
Colour | Clear |
Connector Type Included | Not Included |
Full Material | Acrylic |
Head Style | Clip |
Rod Included | Included |
Shelf End Clip Style | Large Clip |
Base Length | 58.0 mm |
Base Length | 2.283 in |
Connector Length | 100.0 mm |
Connector Length | 3.937 in |
Head Diameter | 22.0 mm |
Head Diameter | 0.866 in |
Head Length | 38.5 mm |
Head Length | 1.516 in |
Head Width | 22.0 mm |
Head Width | 0.866 in |
Length Between Clips | 100.0 mm |
Length Between Clips | 3.937 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar