Menu Search

Cable Clamp Lockable Adhesive 6.5 mm PA Natural

Adhesive Cable Clamp is quick and easy to install. It features a ratchet clip that securely holds wires, cords and cables. Once closed the clamp will not open, until tab is released. The release allows for routing changes. Ideal for high vibration applications. The material is UL flame rated.
Referencia de Essentra:

10000045

Número de pieza del fabricante:

AKKL-2140A-19

En producción For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 4999 0,2522 €
5000 - 9999 0,2396 €
10000 + 0,2276 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

25,22 €

100 x 0,2522 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Base Length 21.6 mm
Base Width 16.5 mm
Overall Height 18.0 mm
Colour Natural
Material PA
Mounting Method Adhesive
Adjustability Adjustable
Material Flammability Standard UL94 V-0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros