Cinta de transferencia - 1431 Uso general con protector más fino

En producción

La cinta Finger Lift 1431 es un adhesivo permanente con base de goma de fusión en caliente. El producto 1431 lleva un protector más fino que el 1531, lo que permite mayor longitud de los rollos. Se trata de una cinta sin refuerzo ni portador. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma de fusión en caliente. Temperatura de aplicación: de 10 ºC a 50 ºC Temperatura de servicio: de 0 ºC a 70 ºC Clasificaciones: Regulación 175.105 de la FDA para contacto indirecto con alimentos. Diámetro central: 76,0 mm. Aplicaciones. Artículos de papelería continuos. Formularios de empresa

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Información del SKU del producto
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad
D490035
60,6211 € - 60,6211 € En producción
Cinta de transferencia - Color - Translúcido ; Longitud del rollo - 3000 m | 9842.52 ft ; Anchura del adhesivo - 8.0 mm | 0.315 in ; Grosor del adhesivo + portador - 25.000 µm ; Grosor lineal - 45.000 µm

D490035

Rango de precios
60,6211 € - 60,6211 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Portador adhesivo
    Película
  • Tipo de adhesivo
    Hot Melt Rubber-Based
  • Color
    Translúcido
  • Material
    Película
  • Color del protector de liberación
    Blanco

Comprado con frecuencia

Rollos de cinta de película - 4503 Cinta para sellado de ...
Rollos de cinta de película - 4503 Cinta para sellado de bolsas des...
Rollos de cinta de película - 4503 Cinta para sellado de bolsas despegable - Fingerlift
Rollos de cinta de película - 4081 Cinta de película perm...
Rollos de cinta de película - 4081 Cinta de película permanente/rem...
Rollos de cinta de película - 4081 Cinta de película permanente/removible
Cinta de enmascaramiento - Cuadradas
Cinta de enmascaramiento - Cuadradas
Cinta de enmascaramiento - Cuadradas
Rollos de cinta de película - 4181 Cinta de película perm...
Rollos de cinta de película - 4181 Cinta de película permanente/rem...
Rollos de cinta de película - 4181 Cinta de película permanente/removible
Rollos de cinta de espuma de doble cara - Una cara removi...
Rollos de cinta de espuma de doble cara - Una cara removible - Cint...
Rollos de cinta de espuma de doble cara - Una cara removible - Cinta Metal Shelf
Cinta de papel - DSTF - Económica
Cinta de papel - DSTF - Económica
Cinta de papel - DSTF - Económica
4999 Cinta de doble cara para sellado de cajas - Bobina
4999 Cinta de doble cara para sellado de cajas - Bobina
4999 Cinta de doble cara para sellado de cajas - Bobina
Rollos de cinta de película - DK Film - Acrílico
Rollos de cinta de película - DK Film - Acrílico
Rollos de cinta de película - DK Film - Acrílico
Cinta de transferencia: permanente acrílico de aplicación...
Cinta de transferencia: permanente acrílico de aplicación manual ATG
Cinta de transferencia: permanente acrílico de aplicación manual ATG
Cinta de papel - 2421 - Económica
Cinta de papel - 2421 - Económica
Cinta de papel - 2421 - Económica

Facetas del producto

Gama de productos Cintas

Conjunto de productos Cinta

Tipo Cinta de transferencia

Tipo de adhesivo Base de goma

Características De doble cara

Extraíble Permanente

Especial Finger Lift