10631294
D491442
PRODUCTO DESCATALOGADO
Este producto ya no está disponible.
Llámenos al 900 802 600 para detallarnos su consulta
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Type | Hot Melt Rubber |
---|---|
Colour | Translucent |
Removability | Permanent |
Adhesive Width | 18.0 mm |
Adhesive Width | 0.709 in |
Adhesive + Carrier Thickness | 85.0 µm |
Adhesive + Carrier Thickness | 85.0 µm |
Liner Thickness | 55.0 µm |
Liner Thickness | 55.0 µm |
Roll Diameter | 450.0 mm |
Roll Diameter | 17.717 in |
Roll Length | 1000.0 m |
Roll Length | 3280.84 ft |
Spool Length | 1000.0 m |
Spool Length | 3280.84 ft |
Quantity Per Carton | 5 spools |
Commodity Code | 4811419000 |
Type of release liner | Finger Lift |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar