Cinta de papel - 2811– Goma de alto rendimiento

En producción

La cinta de papel Finger Lift es una cinta de doble cara que puede rasgarse con la mano. La cinta Finger Lift 2811 de papel de alto rendimiento tiene un adhesivo con base de goma de fusión en caliente modificado para adherirse mejor a superficies más exigentes en aplicaciones de acabados de impresión. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma de fusión en caliente. Temperatura de aplicación: de 5 ºC a 50 ºC Temperatura de servicio: de 20 ºC a 65 ºC Clasificaciones: Regulación 175.105 de la FDA para contacto indirecto con alimentos. Diámetro central: 76,0 mm. Aplicaciones. Displays para el punto de venta de baja densidad (LSE). Carpetas. Carteles. Revestimientos UV. Acabado de impresión. Artículos promocionales.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
Información del SKU del producto
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Anchura del adhesivo Longitud del rollo Tipo de adhesivo
D490558
En producción
6.1 mm
50 m
Goma de fusión en caliente
490582
15,5019 € - 15,5019 € En producción
6.0 mm
500 m
Base de goma de fusión en caliente
Cinta de papel - Color - Translúcido ; Anchura del adhesivo - 6.1 mm | 0.24 in ; Longitud del rollo - 50 m | 164.042 ft ; Grosor del adhesivo + portador - 90.000 µm

D490558


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma de fusión en caliente
  • Color
    Translúcido
  • Material
    Tejido
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Anchura del adhesivo
    6.1 mm
Cinta de papel - Color - Translúcido ; Anchura del adhesivo - 6.0 mm | 0.236 in ; Longitud del rollo - 500 m | 1640.42 ft ; Grosor del adhesivo + portador - 90.000 µm

490582

Rango de precios
15,5019 € - 15,5019 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Portador adhesivo
    Transferencia
  • Tipo de adhesivo
    Base de goma de fusión en caliente
  • Color
    Translúcido
  • Material
    Tejido
  • Calidad de extraíble
    Permanente

Comprado con frecuencia

Facetas del producto

Gama de productos Cintas

Conjunto de productos Cinta

Tipo Cinta de papel

Tipo de adhesivo Base de goma

Características De doble cara

Extraíble Permanente

Especial Alto rendimiento