Cinta de papel 2441- Acrílico modificado de alto rendimiento

En producción

2441 es una cinta de papel de doble cara con un adhesivo acrílico modificado que ofrece resistencia a la luz UVA y a los productos químicos. El adhesivo de alto rendimiento es ideal para aplicaciones con alta temperatura. Especificaciones: Adhesivo: acrílico modificado a base de agua permanente. Temperatura de aplicación: de 5 ºC a 60 ºC Temperatura de servicio: de 10 ºC a 180 ºC Clasificaciones: Regulación 175.105 de la FDA para contacto indirecto con alimentos. Aplicaciones: empalme. Corrugado. Placas de identificación. Laminado de espuma

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
Información del SKU del producto
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Anchura del adhesivo
D490364
11,6871 € - 11,6871 € En producción
74.9 mm
D490353
4,0186 € - 4,0186 € En producción
24.9 mm
Cinta de papel - Color - Translúcido ; Longitud del rollo - 50.0 m | 164.042 ft ; Anchura del adhesivo - 74.9 mm | 2.95 in

D490364

Rango de precios
11,6871 € - 11,6871 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Water-Based Modified Acrylic
  • Color
    Translúcido
  • Material
    Tejido
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Anchura del adhesivo
    74.9 mm
Cinta de papel - Color - Translúcido ; Longitud del rollo - 50.0 m | 164.042 ft ; Anchura del adhesivo - 24.9 mm | 0.98 in

D490353

Rango de precios
4,0186 € - 4,0186 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Water-Based Modified Acrylic
  • Color
    Translúcido
  • Material
    Tejido
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Anchura del adhesivo
    24.9 mm

Comprado con frecuencia

Cinta de papel - DSTF - Económica
Cinta de papel - DSTF - Económica
Cinta de papel - DSTF - Económica
Cinta de papel - 2461 - De uso general
Cinta de papel - 2461 - De uso general
Cinta de papel - 2461 - De uso general
Piezas de cinta de película: Goma DK Film
Piezas de cinta de película: Goma DK Film
Piezas de cinta de película: Goma DK Film
Rollos de cinta de película - DK Film - Goma
Rollos de cinta de película - DK Film - Goma
Rollos de cinta de película - DK Film - Goma
Cinta de peligro y seguridad - Rollos
Cinta de peligro y seguridad - Rollos
Cinta de peligro y seguridad - Rollos
Piezas de cinta de espuma de doble cara - 1 cara removibl...
Piezas de cinta de espuma de doble cara - 1 cara removible - Thick ...
Piezas de cinta de espuma de doble cara - 1 cara removible - Thick Remo One
Piezas de cinta de espuma de doble cara - 2 caras removib...
Piezas de cinta de espuma de doble cara - 2 caras removibles - Thic...
Piezas de cinta de espuma de doble cara - 2 caras removibles - Thick Remo Two
Rollos de cinta de película - Duraco Rojo
Rollos de cinta de película - Duraco Rojo
Rollos de cinta de película - Duraco Rojo
Cinta de transferencia - 1531 con protector Fingerlift
Cinta de transferencia - 1531 con protector Fingerlift
Cinta de transferencia - 1531 con protector Fingerlift
Rollos de cinta de espuma de doble cara - Permanente - Du...
Rollos de cinta de espuma de doble cara - Permanente - Dubl Kote ac...
Rollos de cinta de espuma de doble cara - Permanente - Dubl Kote acrílico

Comprado con frecuencia

Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Arandelas de acabado
Arandelas de acabado
Arandelas de acabado
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - Goma
Arandelas planas - Goma
Arandelas planas - Goma
Arandelas de retención
Arandelas de retención
Arandelas de retención
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro

Facetas del producto

Gama de productos Cintas

Conjunto de productos Cinta

Tipo Cinta de papel

Tipo de adhesivo Base acrílica

Características De doble cara

Temperatura máxima 180 C | 356 F

Extraíble Permanente

Especial Alto rendimiento