Menu Search

Cilindros antivibración

En stock

Estos cilindros están diseñados para amortiguar impactos, y absorber y disipar vibraciones, reduciendo el impacto en estructuras y equipos cercanos.

Los cilindros antivibración ayudan a mejorar el rendimiento, la fiabilidad y la duración de los equipos amortiguando de forma eficaz las vibraciones. Además, la acción amortiguadora de estos cilindros ayuda a minimizar el ruido creado por vibraciones, dando lugar a un entorno de trabajo más tranquilo y agradable.

Nunca deben montarse en tensión, sino en carga nivelada, y solo deben utilizarse en direcciones axiales o radiales. Suelen utilizarse en maquinaria, compresores, unidades de aire acondicionado y equipos ligeros de ingeniería.

  • Amortiguan impactos y absorben y disipan vibraciones.
  • Nunca deben montarse en tensión, sino en carga nivelada.
  • Se utilizan en direcciones axiales y radiales.
Material: Acero Código De La Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
274 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Tipo de rosca d2 h1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
Male/Male
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
Male/Male
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
Male/Male
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
35.0
Male/Male
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
Male/Male
M6
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
Male/Male
M4
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
Male/Male
M5
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
Male/Male
M4
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
Macho/hembra
M5
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
Macho/hembra
M4
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
Macho/hembra
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
150.0
Male/Male
M16
Solicite el plazo de entrega aquí
150.0
Male/Male
M20
Solicite el plazo de entrega aquí
60.0
Male/Male
M10
  • de 14
Cilindro antivibración Macho/macho M8 25.0 15.0 Acero

20197308


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    44.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M8 25.0 40.0 Acero

20197360


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    36.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M8 30.0 40.0 Acero

20197377


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/macho M8 35.0 35.0 Acero

20197384


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    35.0
  • d2
    M8
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/macho M6 25.0 10.0 Acero

20197179


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    46.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M4 16.0 10.0 Acero

20197230


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M4
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/macho M5 16.0 8.0 Acero

20197223


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/macho M4 16.0 25.0 Acero

20197285


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M4
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/hembra M5 15.0 10.0 Acero

20197629


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/hembra M4 15.0 25.0 Acero

20197674


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.5
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M8 40.0 28.0 Acero

20197865


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/macho M16 150.0 60.0 Acero

20196929


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    2200.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M20 150.0 140.0 Acero

20196967


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M10 60.0 60.0 Acero

20197025


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero