20051655
065200034E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 31,56 € |
50 + | 14,03 € |
Colour | Black |
---|---|
Handle Type | Wing Knob Handle |
Latch Material | Nylon |
Grip Length | 24.0 mm |
Grip Length | 0.945 in |
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Cam Length | 45.0 mm |
Cam Length | 1.772 in |
Grip Range | 24.5 mm |
Grip Range | 0.965 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar