20059477
065120036E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 32,77 € |
50 + | 14,58 € |
Color | Negro |
---|---|
Tipo del asa | Asa de pomo de mariposa |
Material del pestillo | Aleación de zinc fundido |
Longitud de agarre | 26.0 mm |
Longitud de agarre | 1.024 in |
Longitud del orificio de montaje | 22.2 mm |
Longitud del orificio de montaje | 0.874 in |
Anchura del orificio de montaje | 20.2 mm |
Anchura del orificio de montaje | 0.795 in |
Longitud de la leva | 45.0 mm |
Longitud de la leva | 1.772 in |
Rango de agarre | 26.5 mm |
Rango de agarre | 1.043 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar